Systèmes de refroidissement biphasés par pompage
Répondez aux exigences croissantes de la technologie et de l’industrie contemporaines en matière de dissipation thermique efficace et très efficace grâce à des systèmes diphasiques pompés qui exploitent les caractéristiques de changement de phase d’un fluide, souvent un réfrigérant ou un liquide de refroidissement spécialisé. Les systèmes de refroidissement biphasés par pompage offrent un refroidissement de pointe caractérisé par des performances améliorées, une fiabilité accrue et une adaptabilité polyvalente dans diverses applications.

Améliorez les performances de vos produits grâce à un système de refroidissement de niveau supérieur
Surpassez les systèmes de refroidissement par air extrêmes avec des systèmes de refroidissement biphasés à pompage.

Réduire la taille du système de refroidissement
Obtenez des performances plus élevées au même débit que les systèmes monophasés, ce qui permet aux concepteurs de réduire les volumes du système de refroidissement.

Contrôle de température de haute précision
Améliorez la stabilité de la température et extrayez la chaleur des espaces exigus ou densément peuplés.

Augmentation de la puissance de traitement
Tirez parti des meilleures qualités du refroidissement liquide et biphasé dans un seul système pour refroidir de manière fiable les puces et processeurs semi-conducteurs les plus puissants pour une puissance de calcul sans précédent.

Minimiser l’entretien du liquide de refroidissement
Réduisez le temps consacré au remplacement des liquides de refroidissement par des liquides de refroidissement biphasés à pompage inerte.

IA générative et informatique hyperscale
Refroidissez les puces gourmandes en énergie grâce au refroidissement biphasé rapide et à haute capacité.
Qu’est-ce qu’un système de refroidissement biphasé par pompage ?
Un système biphasé pompé ou un système de refroidissement liquide par évaporation est une solution avancée de refroidissement et de transfert de chaleur utilisant une pompe pour faire circuler le fluide qui passe des phases liquide et vapeur dans le système. Le refroidissement biphasé par pompage gère et dissipe efficacement la chaleur de diverses applications, en particulier dans les scénarios de refroidissement haute performance.

Vous avez une question?
Comment fonctionne un système biphasé pompé ?
Le refroidissement biphasé par pompage fusionne les caractéristiques des systèmes de refroidissement biphasé et de refroidissement liquide, combinant les forces des deux technologies de refroidissement. Le refroidissement biphasé utilise des plaques froides spécialisées pour refroidir efficacement les équipements de haute puissance en évaporant le fluide de travail pour une évacuation rapide de la chaleur des sources de chaleur. L’architecture modifiée du système liquide pompe le fluide de travail pour rejeter la chaleur absorbée à l’aide d’un échangeur de chaleur. Le liquide de refroidissement se condense et le système pompe le liquide vers les plaques froides pour répéter le processus.
Pourquoi collaborer et innover avec Boyd pour des solutions de refroidissement avancées ?
Le vaste héritage de Boyd dans les technologies de refroidissement biphasé et de systèmes de refroidissement liquide constitue une base solide pour le développement collaboratif. Notre capacité à innover dans les systèmes de refroidissement biphasés et de refroidissement liquide nous permet d’innover et de concevoir des solutions de refroidissement de pointe adaptées à vos besoins spécifiques.
Boyd : Des innovations pionnières dans les technologies de refroidissement avancées
La gamme complète de technologies thermiques de Boyd intègre de manière transparente les innovations en matière de refroidissement liquide, biphasé et par air. En tant que fier participant au programme COOLERCHIPS du département de l’Énergie des États-Unis (DOE), nous nous engageons à faire progresser les technologies pionnières qui donnent naissance à une nouvelle ère de centres de données hautement efficaces et à forte densité énergétique grâce au développement de systèmes de refroidissement liquide avancés. Notre héritage, notre expertise et nos capacités nous permettent de développer des plaques froides liquides innovantes pour les systèmes biphasiques de pompage avancés, offrant des solutions de refroidissement économes en énergie et hautes performances adaptées à vos applications spécifiques.
Repousser les limites de la loi de Moore : les solutions avancées de refroidissement liquide de Boyd
La technologie avancée de refroidissement liquide de Boyd adopte une approche pionnière pour intégrer les systèmes de refroidissement biphasés et de refroidissement liquide en tant que systèmes diphasiques pompés, ou refroidissement liquide par évaporation, et exploite les avantages synergiques des deux technologies. Notre expertise en matière d’ingénierie, de fabrication et de tests rigoureux nous permet de créer des solutions de refroidissement de pointe adaptées aux besoins les plus exigeants des puces haute performance.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !