Châssis et boîtiers refroidis par liquide
En incorporant un chemin d’écoulement de liquide dans une paroi de châssis et en assurant une connexion thermique adéquate aux sources de chaleur, les boîtiers et les châssis peuvent agir à la fois comme une solution structurelle et thermique

Performance thermique et structurelle intégrée
Les boîtiers structurels qui fonctionnent comme des interfaces de plaque froide améliorent les performances du système liquide.

Réduire la complexité
Les composants thermiques et mécaniques multifonctionnels simplifient les exigences d’assemblage et d’approvisionnement.

Solutions robustes pour des performances optimales
Les boîtiers à refroidissement liquide brasé de haute fiabilité assurent des performances élevées dans les environnements difficiles.
Boyd Aviation Solutions
(Voir la transcription)
Large gamme de capacités
Les chemins d’écoulement des liquides dans le châssis et les boîtiers peuvent être aussi simples que des tubes collés à la structure ou des géométries internes très complexes qui optimisent la zone de contact avec le liquide, le débit et la perte de charge. Les boîtiers peuvent utiliser un large éventail de capacités et de méthodes de fabrication qui permettent des solutions efficaces et efficientes refroidies par liquide. Les méthodes de fabrication populaires comprennent le moulage sous pression de l’aluminium, le cintrage de la tôle, le soudage, le brasage par immersion et le brasage sous vide.
Vous avez une question?
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !