Boucles de refroidissement liquide
Combinez des plaques froides durables à refroidissement liquide direct avec des raccords et des tubes préassemblés pour vous connecter rapidement et de manière fiable aux collecteurs CDU pour les processeurs d’intelligence artificielle.
Performances thermiques testées à 100 %
100% de tests thermiques et d’écoulement et validation des boucles de refroidissement liquide.

Sites de fabrication mondiaux redondants à grand volume

Conception agile, rampe et production à grande échelle
Tirez parti de nos conceptions de référence pour créer rapidement une boucle de refroidissement liquide adaptée à vos besoins spécifiques.

Respectez et dépassez les exigences de refroidissement de nouvelle génération
Préparez-vous aux mises à jour de l’architecture grâce à nos partenariats avec le silicium.
Boyd Liquid Cooling Loop et Cold Plate Reference Designs pour les dernières puces de

NVIDIA

Intel

AMD

Broadcom
Comment refroidir un centre de données? Solutions de systèmes de refroidissement liquide
(Voir la transcription)
Comment refroidir un centre de données avec un système de refroidissement liquide en rack
(Voir la transcription)
Que sont les boucles de refroidissement liquide ?
Une boucle de refroidissement liquide est un assemblage spécialisé avec une ou plusieurs plaques froides connectées avec un seul orifice d’entrée entrant dans le boîtier et un seul orifice de sortie. Les raccords et les tubes de boucle de refroidissement liquide sont conçus pour se connecter rapidement et de manière fiable aux collecteurs de l’unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) dans un système complet de refroidissement liquide.
Au fur et à mesure que les processeurs de nouvelle génération se développent, en particulier dans les centres de données, le cloud et les applications d’intelligence artificielle, chaque source de chaleur ou processeur nécessite sa propre plaque froide pour répondre à des spécifications de haute performance. Les configurations courantes de boucle de refroidissement liquide desservent deux, quatre, six, huit processeurs ou plus.
Les boucles de refroidissement liquide, les plaques froides à refroidissement liquide direct, les CDU et les collecteurs de Boyd sont tous conçus pour optimiser les performances en harmonie avec un système de refroidissement liquide d’une fiabilité ultime. Les conceptions de systèmes de refroidissement liquide Boyd existantes sont disponibles pour tous les principaux processeurs, ce qui en fait des systèmes de refroidissement liquide plug-and-play efficaces pour tout centre de données ou installation d’IA.
Vous avez une question?
Pourquoi utiliser une boucle de refroidissement liquide ?
Les boucles de refroidissement liquide offrent plusieurs avantages par rapport à l’utilisation de plaques froides liquides et de dissipateurs thermiques individuels. Un seul orifice d’entrée et de sortie simplifie l’installation en permettant un processus d’assemblage descendant. L’entretien de la carte est facilement accessible, et comme les boucles de liquide de Boyd sont remplaçables à chaud, efficace.
En utilisant un rapport de un pour un pour la plaque froide liquide aux dispositifs, les concepteurs de systèmes peuvent se concentrer sur l’optimisation de la fixation mécanique et la réduction de la résistance de l’interface thermique du matériau d’interface thermique, maximisant ainsi les performances thermiques.
Pourquoi utiliser les boucles de refroidissement liquide de Boyd ?
Du concept de conception à la validation complète du produit, la qualité et l’expertise exceptionnelles de Boyd peuvent rehausser votre prochain projet de boucle de refroidissement liquide. Nous excellons dans les conceptions rapides, la fabrication de haute qualité sur trois continents, les tests à 100 % et la fabrication à grande échelle pour répondre à des spécifications, des exigences et des calendriers de lancement exigeants.100% testé contre les fuites et qualité exceptionnelle
Performance
Boyd teste 100 % les performances thermiques et d’écoulement de nos boucles de refroidissement liquide. Nous avons plus de 15 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de boucles liquides pour des systèmes de calcul haute performance et des architectures de calcul en nuage exceptionnellement exigeants.Joints brasés
L’expertise de Boyd en matière de brasage au cuivre et ses capacités de conception de fixations offrent une évolutivité élevée sans affecter la qualité des joints de brasage. De nombreuses autres plaques froides sur le marché présentent des conceptions assemblées en plusieurs pièces vissées ensemble qui sont sujettes aux fuites. Notre processus de brasage à froid crée l’équivalent mécanique d’une conception monobloc pour une durabilité, une qualité et une fiabilité optimales.Déconnexions rapides (QD)
Boyd construit des boucles à l’aide de déconnexions rapides avec un historique de travail approfondi et une connaissance approfondie des déconnexions rapides personnalisées et des déconnexions rapides universelles (UQD). Notre processus de rinçage et de séchage garantit aux clients des boucles propres sans particules de plus de 100 microns pouvant provoquer des fuites QD. Les boucles de refroidissement liquide de Boyd sont livrées sans aucun liquide de refroidissement résiduel, ce qui est idéal pour le remplissage de liquide de refroidissement lors de la mise en service.Test d’azote : joints hermétiques
Lorsque les ports de refroidissement liquide sont terminés par des déconnexions rapides, ce qui est nécessaire dans les applications de cloud computing, Boyd utilise un joint hermétique pour pressuriser la boucle avec de l’azote. Ce contrôle de qualité supplémentaire permet de tirer parti du temps d’expédition et de la pression de réception pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites. Tous les QD sont testés individuellement avant d’être assemblés en boucle.Tests de fiabilité
Tirez parti de notre laboratoire d’essai interne pour garantir la fiabilité et les performances à long terme de votre boucle liquide. Nos capacités internes comprennent le cycle de température, le cycle d’alimentation, les chocs thermiques, les tests d’expédition, etc. Nous avons également soutenu la certification UL / IEC 62368-1 qui nécessite 2 semaines de trempage avec du liquide de refroidissement à 85°C, puis un test de pression hydrostatique à trois fois la pression de fonctionnement spécifiée.Options de conception
La majeure partie de la charge de conception d’une boucle de refroidissement est la plaque froide. En éliminant cette étape de conception, nous pouvons raccourcir considérablement le développement de la boucle lorsque nous utilisons des plaques froides de conception de référence Boyd. Nous avons des conceptions de référence LCP pour certaines des dernières puces AMD, Broadcom, Intel et NVIDIA. Boyd a développé des plaques froides durables pour les puces CPU, GPU et Switch en plus de la mémoire, des émetteurs-récepteurs optiques, des modules d’alimentation, des disques SSD et d’autres puces de support. Nous tirons parti de notre vaste expertise en matière de refroidissement liquide pour construire des conceptions de référence avec des plaques froides liquides droites, à impact ou à impact à haut débit. Boyd mélangera et assortira nos conceptions existantes pour construire une boucle de refroidissement liquide appropriée. Alors que nous voyons généralement des boucles entre 2 et 4 plaques froides, nous avons produit des boucles qui incluent jusqu’à 16 plaques froides.
Optimisez pour votre installation spécifique
L’équipe d’ingénierie et de conception de Boyd utilise des simulations de réseau d’écoulement pour déterminer le bon point de fonctionnement en fonction de l’unité de distribution de liquide de refroidissement et de la sélection du collecteur. À partir de là, l’équipe peut concevoir des plaques froides liquides, des tubes et des raccords appropriés pour répondre à vos besoins de performance. À partir de là, l’équipe peut concevoir des plaques, des tubes et des raccords froids liquides appropriés pour répondre à vos besoins de performance.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !