Matériaux d’interface thermique: transfert de chaleur entre surfaces solides

Les matériaux d’interface thermique (TIM) jouent un rôle essentiel dans l’efficacité des systèmes de gestion thermique en facilitant le transfert de chaleur entre les surfaces solides.

Améliorer la fonctionnalité et les performances

Augmenter les performances thermiques

Transférez rapidement la chaleur des sources à la solution de refroidissement avec des matériaux à haute conductivité.

Contrôle serré de la température

Réduire la résistance thermique

Éliminez l’air entre les surfaces avec des matériaux à conductivité plus élevée.

Augmentation-de-la densité-de-calcul-dans-la-même empreinte

Augmenter la densité de puissance

Améliorez le transfert de chaleur pour emballer plus d’appareils électroniques dans le même encombrement.

Personnalisation étendue

Options étendues

Optimisez la sélection TIM pour l’application, la surface et les caractéristiques environnementales.

Qu’est-ce qu’un matériau d’interface thermique?

Les matériaux d’interface thermique (TIM) sont des matériaux d’ingénierie qui améliorent la conductivité thermique entre deux surfaces d’accouplement en facilitant un transfert de chaleur plus efficace. L’ajout de TIM à vos solutions de gestion thermique empêche l’augmentation de la température et la dégradation potentielle des performances de l’appareil. Presque toutes les applications peuvent bénéficier de matériaux d’interface thermique, de sorte que les TIM sont disponibles dans une variété de formats et de propriétés pour répondre à des exigences spécifiques.

Vous avez une question?

Remplisseurs d’espaces thermoconducteurs-2

Comment fonctionne un matériau d’interface thermique?

Un matériau d’interface thermique réduit la résistance thermique entre les surfaces solides en comblant les espaces d’air microscopiques, les irrégularités et les imperfections avec un matériau à haute conductivité. La source de chaleur, comme un processeur, et les surfaces du dissipateur thermique ne sont pas parfaitement lisses. Cette irrégularité de surface crée des poches d’air, qui sont des isolants thermiques et entravent la conductivité thermique. Un matériau d’interface thermique améliore le contact entre le composant générateur de chaleur et la solution de refroidissement en comblant les espaces pour éliminer les poches d’air.

Solutions de batteries EV

Consultez notre outil interactif 3D pour découvrir les solutions de batteries pour véhicules électriques de Boyd et la façon dont nous stimulons l’innovation à multiples facettes. Cliquez sur l’image ou sur le bouton ci-dessous pour vous immerger dans nos solutions de batteries pour véhicules électriques !
Batterie plus lente GIF

L’expertise de Boyd en matière de conversion et d’assemblage de précision TIM

L’expertise de Boyd en matière de conversion et d’assemblage de précision nous permet de fabriquer et de pré-appliquer des TIM sur mesure sur des solutions de gestion thermique telles que des plaques froides liquides ou des dissipateurs thermiques.

Réduisez le temps et les coûts d’assemblage grâce à nos solutions complètes de gestion thermique prêtes à installer.

Technologies des matériaux d’interface thermique

Répondez aux exigences de l’application avec le bon TIM

Le vaste portefeuille de technologies de matériaux d’interface thermique de Boyd illustre notre compréhension et notre utilisation approfondies des TIM. Tirez parti de notre héritage en science des matériaux, de nos relations avec nos fournisseurs et de notre expertise TIM développée à partir de décennies d’expérience pour choisir le meilleur matériau d’interface thermique pour votre application.

Refroidissement par conduction
Rubans-adhésifs-thermoconducteurs-2

Rubans adhésifs termoconducteurs

Les rubans adhésifs thermoconducteurs combinent la fixation mécanique avec la conductivité thermique dans une mince ligne de liaison d’adhésif sensible à la pression acrylique (PSA). Les rubans adhésifs Transtherm® de Boyd utilisent de l’acrylique sans silicone pour les applications sensibles. Les rubans adhésifs faciles à décoller et à coller réduisent le temps d’installation en remplaçant le matériel de fixation mécanique comme les ressorts et les vis. Les options de matériau de renforcement augmentent la stabilité mécanique et comportent généralement un adhésif double face pour un assemblage multifonctionnel intégré.

Besoins d’installation

Installation facile

Nécessite une application sous pression uniquement, un cycle de chaleur pour un collage maximal n’est pas requis.

Délai de mise sur le marché plus rapide

Fixation mécanique légère

Remplacez le matériel par des adhésifs pour un assemblage moins coûteux et plus rapide.

Remplisseurs d’espace thermoconducteurs

Les remplisseurs d’espace thermoconducteurs sont des matériaux d’interface souples et malléables à conductivité thermique élevée pour les applications présentant de grands espaces entre les sources de chaleur et les surfaces de refroidissement, des hauteurs de composants variables, une variabilité d’empilement à haute tolérance et des surfaces inégales ou rugueuses. Les remplisseurs d’espace amortissent les vibrations et réduisent les contraintes ou les déformations des composants dans les environnements difficiles. Les remplisseuses d’espace Transtherm® de Boyd sont des matériaux semblables à du gel qui se répartissent en trois groupes : les remplisseuses d’espace en silicone, les charges d’espace sans silicone et les charges d’espace de type mastic.

Remplisseurs d’espaces thermoconducteurs
Améliorer l’intégrité des données

Amortissement des vibrations

Amortissez les appareils sensibles contre les vibrations environnementales.

Augmenter-Puissance-Densité-et-Réduire-Poids-

S’adapter à des empilements de tolérances plus importants

Maintenez le contact avec différentes tailles d’espace avec des remplisseurs d’espaces conformes.

Interface conviviale

Idéal pour monter plusieurs appareils

Connectez thermiquement plusieurs sources de chaleur à une seule surface de refroidissement

Remplisseurs d’espaces thermoconducteurs-3

Tampons en caoutchouc thermoconducteurs

Les tampons en caoutchouc thermique sont un duromètre relativement élevé, un matériau à base de silicone avec des charges thermoconductrices comme l’oxyde d’aluminium ou le nitrure de bore. Remplacez le matériel d’interface thermique par des tampons en caoutchouc renforcé de feuilles de polyimide ou de fibre de verre robustes et conformes. Les matériaux en caoutchouc Transtherm® combinent une conductivité thermique élevée et une isolation électrique en un seul composant et maintiennent une résistance diélectrique élevée même à des températures élevées.

Guichet unique-2

Réduire la complexité

Combinez une conductivité thermique élevée et une isolation électrique

Protéger les composants sensibles

Performances robustes

L’amélioration de la résistance à la déchirure des remplisseurs d’espace renforcés rend les solutions d’interface résilientes

Puissance de bas à moyen régime

Isolation électrique

Prévenir les chocs électriques et les étincelles

Tampons et films en graphite

Avec des capacités de faible masse et de transfert de chaleur élevées, les tampons et films en graphite sont des TIM à diffusion de chaleur élevée disponibles dans des configurations ultra-minces et légères. Les molécules de graphène en forme de feuille dans le graphite offrent une conductivité thermique supérieure dans le plan. Les films de graphite se présentent sous deux formes principales: le graphite pyrolytique (PG) ou les feuilles de graphite pyrolytique (PGS) et le graphite pyrolytique recuit (APG), également connu sous le nom de graphite pyrolytique recuit thermiquement (TPG). Les technologies de fabrication et la conception de produits exclusives de Boyd réduisent les particules de graphite du matériau naturellement floconneux et introduisent une isolation électrique.

Tampons en graphite
Contrôle serré de la température

Résistance à haute température

Pour les applications à des températures supérieures à 200°C

Augmenter le volume utilisable

Profil bas

Propagation de chaleur ultra discrète.

Gain de poids

Léger

Idéal pour les applications légères.

Matériau à changement de phase

Matériaux de changement de phase

Les matériaux à changement de phase (PCM) sont des matériaux de cire à base de paraffine sans silicone qui changent de phase à une température formulée. Le PCM offre un excellent contrôle de la température, un contact étroit entre les surfaces et une résistance thermique minimale grâce à sa ligne de liaison mince et à sa mouillabilité élevée à faible force de montage.

Améliorer la dissipation de la chaleur

Contrôle précis de la température

Une mouillabilité élevée et un point de fusion spécifique permettent un contrôle serré de la température.

Manipulation propre

Facile à manipuler, à installer et à retirer à l’état solide

Films thermoconducteurs

Les couches minces thermoconductrices sont des matériaux polyimides flexibles avec d’excellentes propriétés d’isolation physique et électrique. Ces films légers sont résistants aux radiations et résistent aux environnements difficiles, ce qui les rend idéaux pour robuster votre produit.

Films thermoconducteurs-2
Protéger les composants sensibles

Performances robustes

Idéal pour les environnements difficiles.

Puissance de bas à moyen régime

Isolation électrique légère

Remplacer les isolants plus épais comme le mica ou la céramique par des films plus minces et plus légers

Graisse thermique

Graisse thermique

La graisse thermique ou pâte thermique est un composé tartinable spécialement conçu pour une conductivité thermique élevée avec des lignes de liaison minces. Les graisses thermiques contiennent des particules de charge qui augmentent la conductivité globale du mélange. Lorsque vous utilisez de la graisse thermique, optimisez les performances avec du matériel monté sur ressort. Boyd applique uniformément et uniformément un motif de graisse thermique conçu pour des conditions de montage spécifiques et expédie les assemblages avec un bouclier pour protéger la graisse de l’application à l’installation.

Augmentation des performances

Applications à volume plus élevé

La graisse thermique peut être criblée à l’aide d’un gabarit qui contrôle la distribution et l’épaisseur.

Épaisseur-Taille

Lignes de liaison minces

Minimisez la résistance thermique grâce à de fines lignes de liaison entre les surfaces

Augmentation des performances

Performances améliorées

Amélioration de la conductivité thermique entre les surfaces jointes.

Époxy thermoconducteur

L’époxy thermique offre une isolation haute tension entre les surfaces, créant ainsi une forte liaison mécanique. L’époxy thermique agit à la fois comme un matériau d’interface thermique et une méthode de montage pour réduire le matériel de montage. Le retrait relativement faible des époxydes et leurs faibles coefficients de dilatation thermique leur permettent de se lier facilement aux métaux, aux céramiques, à la plupart des plastiques et à une grande variété d’autres matériaux.

Époxy thermoconducteur
Besoins d’installation

Collage facile

Se lier facilement aux métaux, aux céramiques, à la silice, à la stéatite, à l’alumine, au saphir, au verre et aux plastiques.

Personnalisation étendue

Personnalisable

Mélangez et assortissez les bases et les ailettes du dissipateur thermique pour les dissipateurs thermiques liés à l’époxy personnalisés.

Résistance et durabilité supérieures

Joint mécanique et thermique robuste

Amélioration de la conductivité thermique entre les surfaces jointes

Matériel thermoconducteur

Quincaillerie et céramique thermoconductrices

Le matériel thermoconducteur isole électriquement les appareils tout en maintenant une conductivité thermique élevée. Les polymères spécialisés, les matériaux naturels et les céramiques conduisent la chaleur et protègent contre les chocs électriques avec une grande stabilité dimensionnelle. Les patins de montage empêchent les dommages causés par la chaleur lors de l’assemblage de la soudure, empêchent les ponts de soudure et assurent une hauteur uniforme de l’appareil après la soudure. Les bagues et les rondelles d’épaulement répartissent uniformément les charges de montage ou isolent les câbles de passage.

Contrôle serré de la température

Haute stabilité thermique

Exploitez les applications à haute température.

Puissance de bas à moyen régime

Améliorer la sécurité de l’installation et de la réparation

Protégez les utilisateurs contre les chocs électriques pendant la réparation sur le terrain.

Sécurité améliorée

Protection des composants sensibles

Évitez les dommages à l’installation et réduisez les contraintes de charge dues aux ressorts ou aux câbles.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !