Energy and Power Management
Qu’est-ce que la gestion de l’énergie et pourquoi est-ce important?
La gestion de l’énergie est le processus consistant à tirer parti des ressources pour générer et distribuer de l’énergie avec efficacité, coûts réduits et impact minimal sur l’environnement. La gestion de l’énergie exige un cadre dynamique et agile pour répondre aux besoins mondiaux. De multiples technologies, une prise de décision stratégique et une variété de sources d’énergie et de sites de consommation nécessitent un réseau efficace et réactif qui optimise la consommation d’énergie dans divers systèmes liés à l’énergie tout en favorisant une croissance et une innovation durables.
Pourquoi Boyd?
Augmenter l’efficacité de la conversion d’énergie
Augmentez l’efficacité de la production d’énergie et des performances de conversion.
Électronique de puissance à densité plus élevée
Concevez des composants à densité de puissance plus élevée.
Systèmes robustes dans des environnements difficiles
Sceller, protéger et protéger les systèmes de gestion de l’énergie contre les expositions externes.
Prolonger la durée de vie des produits
Améliorer la fiabilité et la durée de vie des systèmes de gestion de l’énergie.
Maximisez les performances du BESS avec les technologies d’étanchéité et de refroidissement de Boyd
(Voir la transcription)
Activation des solutions de gestion de l’alimentation
(Voir la transcription)
Exemples de gestion de l’énergie
La gestion de l’énergie comprend la production d’électricité, la conversion de l’énergie et les systèmes de réseau intelligent pour distribuer l’énergie destinée à la consommation. Les sources d’énergie traditionnelles utilisent des turbines à gaz ou à vapeur pour produire de l’énergie. Les sources d’énergie alternatives se développent rapidement à mesure que l’industrie de l’électricité continue d’investir dans les sources d’énergie renouvelables. Les éoliennes et les parcs solaires nécessitent une conversion d’énergie adéquate pour se connecter au réseau et aux systèmes intelligents afin de répondre aux différentes productions et demandes d’énergie.
Gestion du flux d’air
Maximisez la récupération d’énergie grâce à une gestion efficace du flux d’air afin d’optimiser l’efficacité du refroidissement, de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer les performances globales du système de gestion de l’énergie. Boyd mousses et joints étanches empêchent les fuites d’air et optimisent le flux d’air, permettant aux systèmes de refroidissement de fonctionner à des performances optimales.
Solutions d’étanchéité, d’isolation et de blindage de gestion de l’énergie
La vaste expertise de Boyd en science des matériaux et son vaste portefeuille de produits d’étanchéité tels que les joints toriques, les joints personnalisés, les plastiques extrudés et les caoutchoucs moulés nous permettent de protéger la gestion de l’énergie, la conversion et l’inversion de puissance et les systèmes de réseau intelligent. Boyd solutions améliorent la durabilité du système de gestion de l’énergie dans des environnements extrêmes. Notre blindage EMI/RFI protège les équipements contre les dommages en éliminant les interférences électromagnétiques internes et externes et la diaphonie.
Bruit Vibration Ridesness et solutions de choc
Les solutions de dureté et de chocs des vibrations sonores sont cruciales pour réduire l’usure mécanique interne et atténuer la pollution sonore environnementale externe. Les solutions de protection NVH de Boyd sont conçues pour fournir un amortissement acoustique et antivibratoire afin de protéger à la fois l’équipement et les techniciens.
Prévenez les dommages aux composants avec la bonne isolation électrique
Une isolation électrique efficace contribue à la gestion de l’énergie en prévenant les pertes d’énergie dues aux fuites électriques et en minimisant le risque de dysfonctionnements entraînant une augmentation de la consommation d’énergie ou des temps d’arrêt. Les solutions avancées d’isolation électrique de Boyd sont personnalisables et conçues à l’aide d’une variété de matériaux pour répondre aux besoins d’isolation de différentes applications de production et de gestion de l’énergie.
Améliorer l’efficacité, la précision et les capacités de personnalisation des étiquettes pour les applications énergétiques
Boyd développe des étiquettes personnalisées approuvées UL, cUL et CSA pour répondre aux exigences uniques de nos clients. Améliorez la sécurité, la gestion de la marque et rationalisez les opérations grâce à nos étiquettes multifonctionnelles qui combinent l’image de marque, les informations critiques et d’autres fonctions dans une solution unique et de haute qualité.
Résoudre les réglementations de durabilité de l’avenir
La présence mondiale de Boyd, son adhésion aux normes ISO 14001 dans la région, son engagement envers les pratiques environnementales et la durabilité, ainsi que ses partenariats au sein de l’industrie de l’énergie nous permettent de nous aligner sur les réglementations régionales et de rester innovants pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs.
Réseau mondial et support local
Boyd s’engage en faveur de la gestion de la qualité, des normes internationales et de l’efficacité opérationnelle. Nos 40+ opérations certifiées ISO 9001 sur plusieurs continents, l’accent mis sur l’optimisation des processus, l’efficacité organisationnelle et la gestion efficace soulignent notre engagement à fournir des produits de haute qualité, à dépasser les attentes des clients et à maintenir l’excellence opérationnelle.
La Boyd différence pour la gestion de l’énergie
Avantages de la gestion de l’énergie
Stimuler l’innovation dans les technologies et les pratiques qui favorisent le développement de réseaux intelligents, de solutions de stockage d’énergie et de techniques de gestion de la demande.
Réduisez les coûts, optimisez la consommation d’énergie, réduisez le gaspillage et améliorez l’efficacité globale grâce à des pratiques efficaces de gestion de l’énergie.
Améliorer l’efficacité globale du système électrique, avec une performance améliorée et des pertes d’énergie réduites dans la production, la distribution et la consommation d’électricité en utilisant les ressources énergétiques plus efficacement.
Activer les programmes de réponse à la demande, permettant aux services publics d’ajuster la consommation d’énergie pendant les périodes de pointe, d’équilibrer la charge sur le réseau et de prévenir les surcharges.
Faciliter l’intégration des sources d’énergie renouvelables intermittentes dans le réseau, en assurant un approvisionnement en électricité stable et fiable.
Réduisez les pannes de courant et les perturbations grâce à une gestion optimisée de l’énergie qui améliore la fiabilité et la résilience du réseau électrique.
Gérer les actifs de production et de distribution d’électricité, prolonger leur durée de vie et réduire les coûts de maintenance en surveillant et en optimisant la consommation d’énergie.
Défis de la gestion de l’énergie
Exigence d’une solution technologique sophistiquée : L’intégration de diverses sources d’énergie, de compteurs intelligents, d’appareils IoT et d’analyses avancées nécessite des solutions technologiques sophistiquées et une interopérabilité.
Modernisation du réseau : À mesure que les systèmes énergétiques évoluent, les réseaux traditionnels doivent être transformés en réseaux intelligents capables de gérer des flux d’énergie bidirectionnels, d’intégrer des sources d’énergie décentralisées et d’accueillir des véhicules électriques.
Gestion et analyse des données : La gestion et l’analyse de la grande quantité de données générées par les compteurs et les capteurs intelligents sont complexes. L’extraction d’informations significatives à partir de données nécessite des analyses avancées et des mesures de sécurité des données.
Une production et une distribution d’énergie fiables sont devenues essentielles à la vie moderne, car la disponibilité et l’accessibilité de l’énergie affectent la vie quotidienne de la plupart des individus pendant presque chaque minute de chaque jour. Alors que l’électronification mondiale continue d’augmenter, une puissance constante et fiable deviendra de plus en plus vitale.
Boyd a une longue histoire de conception et de fabrication de solutions et de systèmes complexes pour la production d’énergie et la conversion d’énergie développés pour assurer la fiabilité, les performances et la longévité de l’ensemble des applications. Des turbines et des moteurs aux systèmes de réseau et au stockage par batterie, les solutions thermiques, d’étanchéité et de protection de Boyd offrent des moyens rentables et de haute qualité de maintenir ces applications en fonctionnement à une efficacité maximale.
En plus d’aider à la production et au stockage d’énergie plus efficace, Boyd est conscient de notre empreinte mondiale et continue de s’efforcer de soutenir la sensibilisation à l’environnement au sein de notre entreprise et d’encourager des sources d’énergie plus propres.
Solutions d’étanchéité et de protection pour l’industrie de l’énergie
Boyd a de l’expérience dans l’identification et la résolution des défis des clients grâce à notre vaste connaissance des applications et de la science des matériaux. Des joints et une protection appropriés permettent aux fabricants de s’assurer que l’électronique sensible dans les systèmes de production et de stockage d’énergie peut résister à des environnements difficiles. Grâce à l’expertise de Boyd en matière de matériaux, à sa large gamme de produits d’étanchéité et aux certifications disponibles, nous fournissons à nos clients des solutions d’étanchéité optimales pour les applications haute performance.
Les solutions d’étanchéité comprennent l’un des plus vastes catalogues de joints toriques, de joints personnalisés, de plastiques extrudés et de caoutchoucs moulés qui scellent les composants électroniques délicats et vitaux contre la pénétration de poussière et d’eau et d’autres dangers environnementaux. Ces solutions garantissent que l’équipement de production d’énergie, qui se trouve souvent dans des zones où la réparation et l’entretien peuvent être difficiles et coûteux, reste sécurisé.
Les solutions de protection Boyd comprennent le blindage et l’absorption EMI/RFI, les superpositions graphiques et la protection NVH, qui protègent tous l’équipement et les utilisateurs contre les dommages avec des étiquettes d’informations système pour des instructions de service appropriées, éliminant les interférences électromagnétiques internes et externes et la diaphonie, et l’amortissement acoustique et vibratoire pour minimiser l’usure mécanique interne et la pollution sonore externe de l’environnement. Les boîtiers moulés sous pression et autres matériaux de protection sont souvent intégrés aux solutions d’étanchéité et thermiques Boyd pour une protection et une amélioration complètes du système afin d’assurer de meilleures performances à des coûts d’atterrissage réduits.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !