Gestion des flux et étanchéité
La gestion des flux consiste à diriger, blinder et filtrer l’air chaud et froid ou les liquides dans des systèmes complexes. L’air d’admission dans les boîtiers électroniques est filtré et acheminé à travers des déflecteurs d’air internes pour diriger plus efficacement l’air froid dans les systèmes de gestion thermique. Les véhicules ont besoin d’un drainage et d’une déviation des liquides appropriés pour diriger l’huile et le liquide de refroidissement dans une voiture, ou rediriger l’eau de l’intérieur d’une voiture.
Optimiser l’efficacité énergétique
Tirez parti de solutions intelligentes qui maximisent la consommation d’air refroidi ou chauffé.
Solutions légères
Maximisez l’efficacité du flux d’air sans ajouter de poids ou de volume.
Maximiser l’aérodynamisme et améliorer l’efficacité énergétique
Réduisez la traînée ou la recirculation sur les véhicules grâce à la gestion du flux d’air qui améliore le rendement énergétique et l’autonomie du véhicule.
Mobilité électrique et transport
Augmentez l’autonomie des batteries de véhicules électriques avec des solutions légères d’étanchéité et de gestion des flux
Prolongez la durée de vie des produits, réduisez la maintenance et protégez les systèmes complexes
Les produits s’appuient sur des joints pour empêcher les fluides qui pourraient corroder ou transporter de la poussière dans un système et dégrader la fonctionnalité, la fiabilité ou la durée de vie du produit. Les systèmes de contrôle du débit d’air optimisent le débit soit pour réduire la traînée et améliorer l’efficacité énergétique, soit pour amener l’air aux composants critiques, tels que les moteurs, les dissipateurs thermiques, les échangeurs de chaleur ou les opérateurs pour aider à maintenir une température appropriée. Les tuyaux se comportent à peu près de la même manière, mais pour les fluides et nécessitent des performances supplémentaires sans fuite pour éviter d’endommager les composants à proximité. Les systèmes de filtration dans les systèmes à air ou à liquide permettent des performances durables à l’intérieur du système, réduisant ainsi l’encrassement et l’accumulation de débris.
Vous avez une question?
Qu’est-ce que la gestion des flux ?
La gestion du débit dirige, protège et filtre l’air chaud et froid ou les liquides dans les systèmes complexes. L’air d’admission dans les boîtiers électroniques est filtré et acheminé à travers des déflecteurs d’air internes pour diriger plus efficacement l’air froid dans les systèmes de gestion thermique. Les véhicules ont besoin d’un drainage et d’une déviation des liquides appropriés pour diriger l’huile et le liquide de refroidissement dans une voiture, ou rediriger l’eau de l’intérieur d’une voiture.
Pourquoi utiliser la gestion des fluides ?
L’écoulement et le confinement des liquides dirigent et gèrent l’écoulement des fluides au sein d’une application plus vaste. Les assemblages de tuyaux moulés, formés au mandrin et extrudés sur mesure dirigent le liquide entre les composants tels que les radiateurs, les échangeurs de chaleur, les plaques froides liquides et les dispositifs hydrauliques. Pour les applications spécifiques aux VR, les bacs inférieurs sont conçus pour éliminer l’excès d’eau et d’humidité des salles coulissantes des VR afin d’une meilleure protection contre les fuites et d’une réduction des allégations de qualité chez les OEM. Les réservoirs moulés par soufflage contiennent et scellent des liquides, protégés pour une utilisation ultérieure, comme les réservoirs de rétention de liquide lave-glace pour une application intensive.
Qu’est-ce que l’étanchéité : Protection contre la pénétration de particules et de fluides (IP)
La protection contre la pénétration de particules et de fluides est une fonction d’étanchéité primaire et essentielle aux exigences des applications dans presque tous les secteurs, car les consommateurs exigent des produits plus résistants. Un téléphone intelligent étanche est l’un des exemples de produits de consommation les plus reconnaissables de protection contre la pénétration de particules et de fluides aujourd’hui. Les consommateurs et nos environnements mondiaux sont imprévisibles, ce qui place des technologies bien conçues dans des environnements d’utilisation très variables et imprévisibles. Laisser tomber votre smartphone sur le sol poussiéreux ou garer votre voiture dans la tempête sont des scénarios réels où des contaminants nuisibles peuvent s’infiltrer dans une technologie robuste. Protégez les produits de la poussière, des débris, de l’eau, de l’huile et d’autres contaminants grâce à des joints de protection bien conçus.
Pourquoi utiliser la protection contre les infiltrations de particules et de fluides?
Les surfaces non protégées contre les particules étrangères s’usent plus rapidement et nécessitent un remplacement plus fréquent. Les appareils électroniques soumis à l’humidité ou aux débris peuvent court-circuiter et tomber en panne, ce qui augmente considérablement les demandes de garantie. Les écrans, les caméras, les capteurs, les haut-parleurs, les microphones et les ports d’entrée et de chargeur sont tous des emplacements d’entrée potentiels sur les appareils électroniques, qui nécessitent une protection adéquate pour une durée de vie plus longue des produits et des fonctionnalités plus robustes.
Surmontez les environnements difficiles avec les solutions IP et de gestion des flux de Boyd
Les technologies de gestion des flux et de protection contre les infiltrations sont souvent exposées à des environnements d’utilisation et à des exigences de performance très variables. Les solutions de Boyd sont testées sur une large gamme de températures minimales et maximales, d’exposition aux produits chimiques et aux UV, de niveaux de pression d’éclatement et de vide et d’autres paramètres de fiabilité et de qualité pour garantir le dépassement des normes OEM ou industrielles.
Gestion du flux : air chaud, sec et filtre direct et froid
La gestion du flux d’air dirige et protège l’air chaud et froid à diverses fins dans des systèmes complexes afin d’améliorer l’efficacité, de réduire la traînée d’air et de contenir le flux d’air. Filtrez l’air d’admission pour le garder pur, dirigez efficacement l’air froid vers les dissipateurs thermiques, éliminez l’air emprisonné sous un véhicule ou fournissez de l’air frais dans un système de radiateur ou évacuez l’air chaud d’un turbocompresseur.
Assemblages de tuyaux
Les tuyaux et les assemblages de tuyaux de Boyd sont conçus sur mesure pour une grande variété d’applications avec des besoins variés en termes de performances de plage de température, de résistance à l’exposition chimique, de pressions d’éclatement et de vide, et d’autres paramètres. Les applications comprennent des tuyaux de radiateur personnalisés, divers tuyaux haute pression, des tuyaux de turbocompresseur, des tuyaux d’admission d’air et des tuyaux de radiateur en silicone haute température.
Silicone Tube
Les tubes en silicone de haute qualité de Boyd offrent une durabilité, une biocompatibilité, une résistance à la contamination et une stérilisabilité élevées pour augmenter la longévité des dispositifs médicaux. Les tubes en silicone agissent comme des tubes d’aspiration, d’irrigation et de drainage pour transporter le sang (jusqu’à 29 jours), les fluides corporels et les fluides compatibles avec le corps dans et hors du corps humain, avec une connexion facultative aux dispositifs d’aspiration et d’irrigation. Les tubes peuvent être fabriqués avec des connexions intégrées pour les dispositifs d’aspiration et de rinçage. Les applications typiques comprennent les salles d’opération, l’anesthésie, les soins intensifs et le traitement des urgences médicales.
Fiches et bouchons
Protégez les ouvertures et les orifices contre l’humidité ou les liquides indésirables lorsqu’ils ne sont pas utilisés activement avec des bouchons et des bouchons conçus sur mesure. Les bouchons, bouchons et bouchons en caoutchouc moulés scellent les trous, les ouvertures et les conteneurs. Boyd fournit une gamme de solutions personnalisées pour vos géométries de bouchon, de bouchon ou de bouchon à partir de notre vaste portefeuille de composés de caoutchouc et de plastique pour répondre aux plages de température exigeantes et aux exigences de résistance chimique pour pratiquement tous les environnements.
Déflecteurs d’air
Les assemblages rentables sont conçus pour diriger efficacement le flux d’air à l’intérieur d’un assemblage. Ils sont généralement constitués de plastiques à couche mince en polypropylène ou en polycarbonate assemblés en déflecteur d’air lorsqu’ils sont utilisés dans des boîtiers électroniques ou des déflecteurs en caoutchouc mastiqué assemblés sur des cadres métalliques pour être installés dans des véhicules afin de gérer la recirculation de l’air sous le capot autour des radiateurs.
Propulser les centres de données IA : solutions de matériaux haute performance de Boyd
(Voir la transcription)
Protection des composants contre les conditions environnementales difficiles
Les composants mobiles sont sensibles à l’usure due au sable, à la poussière et aux débris. La protection des composants tels que les poignées, les manettes de vitesses et les interfaces électroniques avec des boutons et des claviers réduit l’usure et les dommages d’un appareil et prolonge la durée de vie, la sécurité et la fiabilité de systèmes complets.
Les systèmes fluides peuvent être compromis par des particules étrangères, de sorte que la protection des emplacements d’entrée est essentielle à leur longévité. Les filtres, les joints IP, les protections contre les particules, les bouchons et les bouchons empêchent les débris de pénétrer dans ces systèmes fluides afin d’améliorer la fiabilité et de réduire les besoins de maintenance.
Maillage et écrans
Utilisez des écrans synthétiques ou métalliques semi-perméables et des maillages conçus avec des ouvertures spécifiques pour inhiber le passage des particules et de l’humidité, tout en permettant le transfert de signaux acoustiques pour les microphones et les haut-parleurs. Maintenir la propreté des systèmes fluides avec des filtres ou empêcher la pénétration de particules avec des protecteurs.
Gestion commune des flux et matériaux de protection contre les infiltrations
Caoutchouc
- • Caoutchouc naturel/polyisoprène (NR)
• Éthylène-Propylène-Diène-Monomère (EPDM)
• Caoutchouc styrène butadiène (Buna S/SBR/GR-S)
• Polyisoprène synthétique (IR)
• Polyéthylène chlorsulfoné, Hyalon (CSM)
• Acrylonitrile Butadiène, Nitrile, Buna N (NBR)
• Chloroprène, néoprène (CR)
• Silicone (Si)
• Épichlorhydrine (ECO)
• Fluoroélastomère
Plastique
- Thermoplastiques (TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
- Chlorure de polyvinyle
- Nylon
- Acrylique
- Acétal
- Acétate de vinyle d’éthylène (EVA)
- Polyéthylène (HDPE, LDPE, LLDPE)
- Polystyrène (HIPS, PS)
- Polyuréthane (PU)
- Polypropylène (PP)
- Polycarbonate (PC)
- Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
- Épichlorhydrine (ECO)
- Téflon et matériau rempli de verre
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !