Interfaces homme-machine et graphiques

Depuis plus de 60 ans, Boyd crée des plaques signalétiques, des superpositions graphiques et des étiquettes d’information, de sécurité et de marque pour un large éventail d’applications. Nous avons ajouté des commutateurs et des interfaces utilisateur à nos capacités d’étiquetage de sécurité et d’interface homme-machine pour aider à améliorer l’expérience de vos clients avec vos produits.

Solutions de décoration dans le moule (IMD) et d’étiquetage dans le moule (IML)

(Voir la transcription)

Fabrication de précision : solutions avancées pour l’IHM, le scellement et l’isolation

(Voir la transcription)

Identifiez et définissez votre marque et la perception de vos utilisateurs avec des interfaces homme-machine et des solutions graphiques

Des interfaces homme-machine, des graphiques et un étiquetage informationnel cohérents créent des impressions durables de votre marque et de la façon dont les clients finaux identifient et interagissent avec vos produits. Les badges, les autocollants de produits et les plaques signalétiques aident à définir et à défendre votre marque ainsi qu’à élargir l’exposition de l’image de votre entreprise. Avoir des badges et des décalcomanies clairs et durables différencie visuellement vos produits de vos concurrents. Des interfaces homme-machine complètes, notamment des commutateurs, des écrans tactiles et des claviers, rationalisent l’utilisation pour favoriser une expérience utilisateur positive. Les étiquettes d’information système, les superpositions graphiques et les étiquettes sensibles à la pression sont utilisées pour transmettre des instructions et / ou des avertissements de sécurité à toute personne qui utilise ou entretient vos produits, comme les techniciens, les opérateurs et les clients.

Propulser les centres de données IA : solutions de matériaux haute performance de Boyd

(Voir la transcription)

Vous avez une question?

Étiquette UL 609x508 1

Méthodologies de fabrication innovantes

Ces étiquettes et superpositions sont souvent conçues dans des zones qui nécessitent une isolation diélectrique pour répondre aux UL et à d’autres exigences spécifiques à l’industrie. Boyd intègre des méthodologies de fabrication innovantes et la correspondance des couleurs pantone sur des plastiques à couche mince pour une superposition graphique durable et fiable à long terme et des performances d’isolation électrique avec des solutions à flamme UL 94. Nous aidons à réduire la complexité des composants en combinant l’image de marque, la communication d’informations clés et l’isolation électrique en une solution unique, fiable et de haute qualité. Le résultat final est une meilleure gestion de la marque et la sécurité des consommateurs avec une complexité réduite de la chaîne d’approvisionnement et un coût total au débarquement le plus bas.

Plaques signalétiques et marquage 566x300 1

Plaques signalétiques et image de marque

Les plaques signalétiques, les badges, la décoration et les garnitures offrent une expérience visuelle et tactile importante aux utilisateurs qui distinguent la marque d’un produit de la concurrence. Boyd a un demi-siècle d’expérience dans la fabrication de badges, de garnitures et de décorations sur mesure en utilisant des technologies de revêtement, de gaufrage et de gravure de pointe pour donner vie aux conceptions et rester belles, même dans les conditions environnementales les plus difficiles.

IHM 566x300 1

Interfaces homme-machine

Permettez à vos utilisateurs d’interagir facilement avec votre produit grâce à des interfaces utilisateur personnalisées dotées des capacités complètes de conception et de fabrication de l’interface Boyd. Les claviers en élastomère, les commutateurs à membrane et les résistances sensibles à la force offrent une interface homme-machine simple et fabriqués pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de forme, d’ajustement et de fonction. Des interfaces utilisateur plus avancées tirent parti du rétroéclairage de Boyd, des écrans tactiles capacitifs avancés, des cartes de circuits imprimés personnalisées ou des intégrations de panneau avant.

Rouleau d’étiquettes 566x300 1

Étiquettes, indicateurs et codeurs optiques

Boyd se spécialise dans les étiquettes décoratives et fonctionnelles et est un fabricant d’étiquettes UL, cUL et CSA approuvé. Nous produisons également des étiquettes durables qui résistent aux environnements difficiles tels que l’abrasion, l’exposition aux UV, l’humidité et la chaleur. Nous vous guidons tout au long du processus et vous aidons à trouver la meilleure solution d’étiquetage pour votre produit. Réduisez les réclamations au titre de la garantie et protégez vos consommateurs avec des étiquettes inviolables et des indicateurs d’humidité.

Recouvrement avant mort 566x300 1

Superpositions graphiques et étiquettes

Les superpositions sont un composant d’interface clé dans les écrans, les écrans tactiles, les commutateurs à membrane ou les étiquettes durables autonomes qui protègent l’appareil tout en fournissant une interface fonctionnelle, informative et conviviale. La première chose qu’un utilisateur voit est souvent la superposition graphique d’un produit, ce qui aide à définir la première impression de votre produit.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !