Systèmes de collage et d’adhésif

Les adhésifs haute performance et les solutions de collage sont des matériaux spécialisés qui peuvent être difficiles à manipuler. L’innovation de Boyd en matière de processus de découpe rotative, son expertise en matière de matériaux et ses environnements de salle blanche nous permettent de construire des solutions adhésives avancées pour aider à coller les écrans avec des adhésifs optiquement transparents, à protéger les plaies avec des adhésifs de qualité médicale ou à créer des liaisons durables avec des rubans à haute adhérence.

Qu’est-ce qui entre dans la création de solutions d’affichage avancées?

(Voir la transcription)

Adhésif portable médical

(Voir la transcription)

Systèmes de collage et d’adhésif critiques et haute performance

Les systèmes de collage et d’adhésif sont des matériaux de haute technologie qui comprennent une large gamme de rubans adhésifs, d’adhésifs optiquement transparents, d’époxydes ou de caoutchoucs (OCA / OCR) et d’adhésifs sensibles à la pression (PSA). Ces matériaux adhèrent généralement à une variété de substrats ensemble ou lient des composants dans un assemblage. Les matériaux adhésifs et de collage sont des composants essentiels à la haute performance dans presque tous les secteurs. Boyd a accès au plus large portefeuille de fournisseurs d’adhésifs et de rubans adhésifs experts au monde et peut également laminer des formulations personnalisées pour votre application. Notre capacité à mélanger et à assortir des matériaux avec nos processus de conversion de précision de classe mondiale tels que la découpe de matrice rotative, la découpe de baiser, le refendage et plus encore peut créer des solutions de rubans composites personnalisées pour n’importe quelle application.

Vous avez une question?

quatre échantillons d’attaches médicales adhésives converties par Boyd

Des décennies d’expérience dans la conception de solutions personnalisées

Boyd est un expert en adhésifs avec des décennies d’expérience dans la conception de solutions personnalisées, telles que des produits jetables médicaux collés à la peau, des assemblages de dispositifs médicaux portables personnalisés, la conversion de rubans médicaux et des empilements avancés d’affichage de rétroviseurs dotés d’adhésifs et de ruban adhésif pour un assemblage rapide et facile. Les ingénieurs de Boyd utilisent une série de paramètres clés pour identifier le meilleur système adhésif pour une application. Le succès ou l’échec d’un adhésif dépend de variables telles que les substrats d’accouplement, le type de polymère, le contact de surface, le temps de séjour ou les expositions environnementales potentielles. Ne pas prendre en compte tous les aspects de l’application peut entraîner une résistance insuffisante à la traction, une résistance aux chocs, une résistance à la température inadéquate et une durée de vie du produit insuffisante.

Conversion rotative de précision à grand volume à Boyd

Boyd connaît bien la conception et la fabrication d’une variété de solutions de pointe avec des tolérances ultra-serrées, le laminage de plusieurs couches de matériaux pour des assemblages complexes et la fabrication de solutions à valeur ajoutée formatées pour les équipements d’assemblage automatisés avec contrôle d’enregistrement pour le prélèvement et le placement en présentation bobine à bobine de pièces ou emballées individuellement.
Boyd Découpe rotative
Ensemble caloduc 566x300 1

Adhésifs d’affichage et optiquement transparents

Augmentez l’accessibilité client avec des écrans LCD, LED et OLED. Les composants de prise en charge permettent d’offrir des fonctionnalités, des performances et des optiques maximales. Boyd technologies d’affichage et l’expertise en matière de conversion de précision par adhésif optiquement transparent génèrent des solutions d’affichage hautes performances rentables, à tolérance serrée, contrôlées par enregistrement.
Largeurs assorties de rouleaux de ruban adhésif avec support en papier brun

Rubans adhésifs

Les rubans sont disponibles dans une large gamme d’options telles que l’adhésif sensible à la pression (PSA), le ruban simple ou double face ou d’autres formulations pour coller des matériaux spécifiques, similaires ou dissemblables. Les conceptions d’adhésif à couverture complète, de placement d’îlot et de couverture sélective permettent aux Boyd d’optimiser l’utilisation des matériaux et les performances du produit selon vos spécifications.
Adhésif médical complexe avec support de protection sur support papier

Adhésifs de qualité médicale

Boyd se spécialise dans les adhésifs de qualité médicale avec des décennies d’expertise. Les produits vont des adhésifs médicaux grand public aux solutions de soins des plaies de qualité industrielle avec administration de médicaments. Boyd est un chef de file mondial dans le traitement des plaies et les produits médicaux jetables avec une expertise dans les adhésifs et les rubans en contact avec la peau, les produits jetables uniques et les produits jetables à usage répété.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !