Rubans adhésifs : solutions de collage
Les rubans adhésifs sont composés d’adhésifs spécialisés dans différents formats optimisés pour une grande variété d’applications. Ils ont révolutionné la capacité d’assembler et d’assembler rapidement des composants dans la fabrication industrielle, les appareils électroniques, les applications médicales, les assemblages automobiles, l’étiquetage et pratiquement toutes les autres industries.
Montage et installation rapides
Les rubans sensibles à la pression facilitent et accélèrent l’installation et l’assemblage de composants dans n’importe quel appareil.
S’en tenir aux surfaces difficiles
Les rubans spéciaux à faible énergie de surface vous permettent de coller à des surfaces difficiles à adhérer.
Formaté pour n’importe quelle application
Des rubans à double couche qui aident à contrôler la tolérance pendant l’installation ou des rubans de forme libre qui vous donnent de la flexibilité.
Boyd & 3M présents: Va-t-il coller?
(Voir la transcription)
Solutions de découpe de précision
(Voir la transcription)
Grande variété de bandes disponibles
Les applications des bandes varient considérablement, il existe donc une grande variété de bandes avec des formulations scientifiques radicalement différentes et des présentations mécaniques optimisées pour différentes utilisations. La compatibilité énergétique de surface, la plage de température, la conformabilité, la résistance à l’adhésif, la résistance au pelage, la résistance au cisaillement, la résistance à la poussée, la réutilisabilité, le collage permanent et la résistance à l’environnement ne sont que quelques facteurs variables disponibles pour personnaliser les performances du ruban. Ajoutez à cela les possibilités infinies de personnalisation dans la façon dont ces bandes peuvent être fabriquées pour s’adapter à vos applications uniques, ce qui peut rendre la sélection et la conception d’une solution de bande optimale écrasantes.
Vous avez une question?
Que sont les bandes?
Les rubans adhésifs sont des matériaux adhésifs qui peuvent être en feuilles ou en rouleaux et sont utilisés pour lier deux surfaces ensemble. Les bandes sont disponibles dans une grande variété de compositions de matériaux et de styles pour répondre à presque toutes les exigences d’application.
Que sont les adhésifs sensibles à la pression?
Le ruban adhésif sensible à la pression comporte des formulations adhésives qui adhèrent à la pression nominale appliquée pour un arrimage permanent ou réutilisable efficace et fiable. Le ruban adhésif sensible à la pression est parfois appelé ruban PSA et est disponible en plusieurs formats et constructions.
Pourquoi utiliser Boyd pour vos solutions de bandes ?
Nous travaillons en étroite collaboration depuis plus de 70 ans avec nos partenaires d’approvisionnement stratégiques qui sont les plus grands innovateurs au monde dans les formulations de ruban adhésif et d’adhésif. Nous comprenons la science de l’application de ces formulations de bandes innovantes dans vos applications conçues sur mesure. Nous vous aidons à choisir la formulation adaptée à vos exigences de performance et à vos environnements d’utilisation prévus, puis à utiliser la conception industrielle pour les méthodologies de fabrication afin de vous assurer que vos composants sont manufacturables, dans les limites de vos tolérances de conception et livrés dans un format configuré sur mesure optimisé pour l’assemblage automatisé ou manuel dans votre application. Nous vous aidons à traduire la science des adhésifs en composants réels optimisés pour les coûts et les performances tout au long de vos chaînes de valeur.
Styles variés pour les besoins spécifiques des applications
Les rubans adhésifs sont fabriqués à l’aide d’une combinaison de trois composants : l’adhésif, le matériau de support ou le matériau de support, et la doublure antiadhésive. Les rubans de transfert adhésifs, les rubans adhésifs simple couche ou simple face et les rubans double couche ou double face sont les rubans les plus couramment utilisés dans la conversion de précision.
Rubans adhésifs de transfert
Les rubans de transfert adhésifs, également appelés rubans non supportés ou rubans à film libre, sont des adhésifs sensibles à la pression pré-appliqués sur du papier siliconé ou une doublure de film anti-adhésif. Les rubans de transfert adhésifs sont utilisés pour une variété d’applications de collage, de montage, d’épissage, de laminage et de fermeture dans un large éventail d’industries. Les rubans de transfert adhésifs sont conformables, flexibles, adhèrent rapidement et démontrent une bonne résistance adhésive à l’humidité, une résistance au cisaillement et un pouvoir de maintien à des températures élevées.
Ruban adhésif simple face
Le ruban adhésif simple face fait référence à un support ou à un matériau de support recouvert d’un adhésif uniquement sur un seul côté. Le ruban adhésif simple face est idéal pour les solutions de collage, d’étanchéité, d’épissage, de protection, de masquage et d’identification dans un large éventail d’industries.
Ruban adhésif double face
Le ruban adhésif double face est recouvert d’adhésif des deux côtés d’un matériau de support. Les adhésifs peuvent mais ne doivent pas nécessairement être les mêmes des deux côtés. Lorsque du ruban adhésif double face est utilisé pour lier différents matériaux différents et différents et comporte différents adhésifs de chaque côté du ruban, on parle de ruban adhésif différentiel. Les rubans adhésifs double face sont utilisés pour une large gamme d’applications, y compris le collage, le montage, l’épissage et les applications d’emballage dans un large éventail d’industries. Les fabricants continuent de remplacer les fixations mécaniques et les rivets par des rubans adhésifs double face, en particulier dans l’industrie du transport.
Types de transporteurs
Les rubans adhésifs utilisent des matériaux flexibles comme support ou matériau de support et il existe une grande variété de supports de ruban parmi lesquels choisir. Les matériaux de support de ruban adhésifs potentiels comprennent les tissus, qu’il s’agisse de tissus ou de matériaux non tissés, de films, de mousses, de feuilles d’aluminium, de papier ou de caoutchouc.
Types d’adhésifs
Les adhésifs sont disponibles dans une large gamme de compositions chimiques. Les adhésifs les plus courants comprennent les adhésifs à base d’acrylique, de caoutchouc ou de silicone. Les adhésifs acryliques peuvent être à base d’eau, à base de solvant ou d’acrylique pur, offrent une excellente résistance à l’environnement et sont utilisés sur une variété de surfaces. Les adhésifs à base de caoutchouc sont divisés en caoutchouc naturel et synthétique, idéal pour les applications intérieures. Les adhésifs en silicone sont plus chers mais présentent d’excellentes performances à haute température et une résistance chimique.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !