Accueil » Blog » Optimisation du refroidissement du datacenter : des micropuces aux mégawatts

Optimisation du refroidissement du datacenter : des micropuces aux mégawatts

Mise à l’échelle du refroidissement du datacenter

L’optimisation de la gestion thermique du niveau de la puce au niveau de l’installation devient essentielle à mesure que les centres de données évoluent pour prendre en charge les demandes croissantes d’IA, de cloud computing et de charges de travail à grande échelle. Un refroidissement efficace garantit des performances, une disponibilité et une longévité maximales tout en réduisant les coûts d’exploitation. Boyd fournit des solutions de refroidissement complètes adaptées à chaque niveau du centre de données, des plaques froides liquides (LCP) au niveau des micropuces aux unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) qui optimisent le fonctionnement thermique à l’échelle de l’installation.

Mise à l’échelle du refroidissement du datacenter

Refroidissement liquide au niveau de la puce : Boyd’s Liquid Cold Plates (LCP)

L’augmentation de la puissance de traitement génère plus de chaleur au niveau de la puce. Le refroidissement par air traditionnel ne parvient pas à suivre le rythme des processeurs et des GPU haute puissance, ce qui entraîne un étranglement thermique et une baisse de l’efficacité. Les plaques froides liquides (LCP) de Boyd assurent un refroidissement liquide direct pour les processeurs hautes performances, dissipant efficacement la chaleur et maintenant des températures de fonctionnement optimales.

Refroidissement au niveau de la lame : boucles de refroidissement liquide (LCL) de Boyd

Les boucles de refroidissement liquide (LCL) utilisent des plaques froides, des tubes et des collecteurs pour former des systèmes en boucle fermée qui évacuent efficacement la chaleur des composants de serveur haute densité au niveau de la lame. Cette conception augmente l’efficacité du refroidissement et permet des serveurs plus performants.

Boucle de liquide de refroidissement sans fuite 566x300 1

Refroidissement liquide au niveau du rack de Boyd

Boyd En Rack CDU 566x300 1

Les densités de puissance des racks augmentent et il est essentiel de refroidir efficacement des racks de serveurs entiers. Les collecteurs de liquide et les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU ) en rack de Boyd distribuent le fluide sur plusieurs serveurs et les CDU en rangée distribuent le fluide sur plusieurs racks. Les CDU de Boyd offrent un refroidissement fiable pour augmenter les niveaux de puissance tout en réduisant le gaspillage d’énergie. Le refroidissement liquide au niveau du rack améliore l’efficacité énergétique pour répondre aux exigences thermiques croissantes de l’IA et du calcul haute performance (HPC).

Modélisation et simulation thermiques de Boyd

L’optimisation des performances de refroidissement et de l’efficacité énergétique dans l’ensemble d’une installation nécessite une stratégie complète. Les services sophistiqués de modélisation et de simulation thermiques de Boyd aident les opérateurs de centres de données à concevoir des systèmes de refroidissement qui optimisent l’efficacité et l’évolutivité pour augmenter les densités de puissance. En examinant chaque choix de conception d’un système liquide, les ingénieurs de Boyd créent des solutions de refroidissement spécialisées qui améliorent le temps de fonctionnement et prolongent la durée de vie de l’infrastructure vitale du centre de données.

Boyd : Réduire les coûts d’exploitation des centres de données

Un refroidissement inefficace augmente les dépenses d’exploitation et la consommation d’énergie. Selon l’enquête mondiale sur les centres de données de l’Uptime Institute, l’efficacité moyenne de l’utilisation de l’énergie (PUE) pour les centres de données est de 1,58, ce qui signifie que les centres de données utilisent 0,58 unités d’énergie de plus pour les frais généraux et le refroidissement par unité consommée pour l’informatique. Les solutions avancées de refroidissement liquide permettent de réduire le PUE entre 1,1 et 1,2, ce qui améliore considérablement l’efficacité énergétique. Boyd conçoit et produit des systèmes de refroidissement liquide de manière holistique afin de maximiser les performances thermiques, de réduire le gaspillage d’énergie et d’augmenter l’efficacité globale.

L’avenir du refroidissement des centres de données

Marché du refroidissement des centres de données par solution

Selon un rapport de MarketsandMarkets, le marché mondial du refroidissement des centres de données devrait passer de 12,7 milliards USD en 2023 à 29,6 milliards USD en 2030, ce qui reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % au cours de la période de prévision. À mesure que les densités de puissance et les charges de travail d’IA augmentent, les centres de données adopteront des solutions de refroidissement liquide intégrées comme norme pour l’infrastructure de nouvelle génération.

Boyd : Refroidissement holistique du datacenter

Des micropuces aux mégawatts, Boyd applique son expertise en matière de refroidissement liquide pour aider les centres de données à atteindre des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique optimales. En optimisant le refroidissement au niveau des puces, des racks et des installations, notre approche holistique maximise le temps de fonctionnement et prolonge la durée de vie des équipements. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins en matière de refroidissement de centre de données et découvrir comment les solutions innovantes de Boyd améliorent les stratégies de gestion thermique .

Articles connexes

Types de diagnostics médicaux

Types de diagnostics médicaux

Dans le monde révolutionnaire des soins de santé, les tests de diagnostic médical aident les cliniciens à évaluer l’état de santé, à détecter...

Vous aimerez aussi

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !