Échangeur de chaleur à ailettes à plaques
Les plaques solides conduisent la chaleur des voies d’écoulement des liquides aux écoulements de fluides secondaires et offrent une intégrité structurelle accrue et une personnalisation facile.

Durée de vie plus longue des produits
Brasé sous vide pour une propreté, une qualité et une fiabilité maximales

Flexibilité de conception
Géométrie d’ailette flexible et une variété de types d’ailettes pliées.

Performances améliorées
Améliorez la dissipation de chaleur, les performances et la vitesse de l’appareil grâce à une surface accrue.
Transfert de chaleur liquide à liquide
Les échangeurs de chaleur à ailettes à plaques sont utilisés pour transférer la chaleur d’une boucle de liquide à un autre flux de fluide, soit un autre système liquide. La construction de l’ailette et de la plaque de transfert de chaleur ajoute à l’intégrité structurelle de l’échangeur de chaleur, lui permettant de résister à des pressions élevées. Ce type de construction peut également contenir de grandes surfaces dans des volumes d’échangeurs de chaleur relativement petits, ce qui en fait une option compacte pour les applications nécessitant un volume ou un poids serrés.
Vous avez une question?
Comment fonctionnent les échangeurs de chaleur à ailettes à plaques?
Un échangeur de chaleur à ailettes à plaques utilise des plaques solides pour conduire la chaleur d’un chemin d’écoulement de fluide vers des ailettes de transfert de chaleur qui transfèrent ensuite la chaleur à un deuxième fluide.
Pourquoi utiliser les échangeurs de chaleur à ailettes à plaques de Boyd ?
Les échangeurs de chaleur à ailettes à plaques d’aluminium de Boyd sont conçus sur mesure, car chaque système est unique. La construction de l’échangeur de chaleur à ailettes à plaques est facilement personnalisable pour répondre à un large éventail d’exigences en matière de transfert de chaleur et de système. Nous brasons sous vide nos échangeurs de chaleur à plaques pour une propreté, une qualité et une fiabilité maximales. Grâce à notre processus à commande numérique et à nos fixations robustes, nous assurons une liaison métallurgique complète entre les ailettes de plaque pour un fonctionnement robuste et sans fuite. Boyd exploite plusieurs fours de brasage sous vide, dont un qui peut braser des pièces jusqu’à 3,05 m (10 pieds) de long et 0,97 m (3 pieds 2 pouces) de large.
Un échangeur de chaleur à ailettes à plaque-ailettes peut être conçu pour utiliser n’importe quelle combinaison de gaz, de liquide et de fluides biphasés. Notre équipe d’ingénieurs expérimentés sélectionne avec soin le nombre de couches de plaques et d’ailettes, la taille des plaques et des ailettes, ainsi que le type d’ailette pour des performances optimales. Les conduits de collecteur et les supports de montage sont soudés en place comme spécifié, et toute peinture ou revêtement requis (y compris conforme à MilSpec) peut être ajouté.
Plate Fin Heat Exchanger Détails du produit
Matériaux d’échangeur de chaleur à ailettes à plaques
- Alliages d’aluminium moulés:
- A356
- A357
- C443
- Série 700
- Aluminium forgé:
- Feuilles de brasage multi-clades
- Al 1100
- Série Al 3000 (non traitable thermiquement)
- Série Al 6000 (traitable thermiquement)
- Al 6061
- Al 6063
- Al 6082
- Al 6951

Types d’ailerons
- Crête ronde
- Crête plate
- Lancré & offset
- Persiennes
- Wavy/ébouriffé
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !