Accueil » Blog » Types de chargeurs de batterie EV

Types de chargeurs de batterie EV

Des chargeurs de batterie rapides, fiables et sûrs sont un élément essentiel pour accélérer l’adoption des véhicules électriques. Les progrès réalisés dans les technologies des batteries pour véhicules électriques (VE) stimulent le développement d’écosystèmes de transport performants, durables et respectueux de l’environnement. Selon Fortune Business Insights, la valeur du marché mondial des véhicules électriques devrait atteindre près de 1,5 billions USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,8% de 2023 à 2030. Une infrastructure efficace de recharge de batterie de véhicules électriques est une exigence pour réaliser cette croissance.
Les progrès de la technologie de charge des batteries favorisent l’adoption des véhicules électriques

Types et matériel de chargeur de batterie EV

Les différents types de chargeurs de batterie EV tels que la charge de niveau 1 (120V AC), la Charge de niveau 2 (240V AC) et les Superchargeurs (400-800V DC) sont adaptés à des fins spécifiques.

Chargeur de niveau un

Chargeur de niveau 1

Les chargeurs de niveau 1 se composent d’un câble, d’un connecteur, d’une unité de commande et de fonctions de sécurité essentielles fonctionnant à courant alternatif (CA) de 120 volts et consommant une puissance relativement faible, environ 1,44 kilowatts (kW). Ils offrent l’option de charge la plus lente et sont pratiques pour la recharge de nuit à la maison, nécessitant un temps prolongé pour charger complètement un véhicule électrique.

Chargeur de niveau deux

Chargeur de niveau 2

Les chargeurs de niveau 2 sont équipés d’un câble et d’un connecteur, d’une unité de commande, d’un écran et de fonctions de sécurité améliorées, notamment une protection contre les défauts de mise à la terre et une surveillance de la température. Ces chargeurs fonctionnent à 240 volts AC et offrent des vitesses de charge variables, allant généralement de 3,3 kW à 19,2 kW ou plus, selon leur capacité. Ils sont généralement déployés dans les stations de recharge publiques, les lieux de travail et les installations résidentielles, offrant des temps de charge plus courts par rapport aux chargeurs de niveau 1.

Chargeur de niveau trois

Chargeur de niveau 3

Les chargeurs ou Superchargeurs de niveau 3 sont dotés de composants de grande capacité, d’un système de refroidissement liquide, d’un câble de charge, d’une unité de commande avancée, d’un écran et d’un terminal de paiement. Ces chargeurs fournissent du courant continu (CC) à la batterie du véhicule électrique avec une consommation d’énergie allant de 50 kW à 350 kW ou même plus, permettant des temps de charge plus courts par rapport aux autres types de charge pour le même modèle.

L’infrastructure de charge avancée permet des temps de charge courts par rapport aux autres types de charge

Chargeur de batterie EV: défis

À mesure que la technologie des chargeurs de véhicules électriques progresse, le paysage de la recharge des véhicules électriques est confronté à une série de défis englobant l’infrastructure de charge, la vitesse de charge, la compatibilité, l’approvisionnement en énergie, les coûts, l’anxiété de l’autonomie et la dégradation de la batterie. Par exemple, les compresseurs génèrent une chaleur excessive en raison du courant élevé traversant des câbles de diamètre relativement petit et présentent un risque pour un fonctionnement sûr et fiable de la batterie. Par conséquent, une gestion thermique efficace est un aspect essentiel de la performance, de la fiabilité et de la sécurité des bornes de recharge de véhicules électriques.

Effective material solutions drive EV performance, reliability, safety, and user adoption

Solutions innovantes de Boyd pour la recharge de batteries de véhicules électriques

commutateurs-et-interfaces-utilisateur-de-face-avant-de-rétroéclairage

Affichage et IHM

Améliorez la qualité et la fonctionnalité des écrans avec les composants haut de gamme de Boyd, conçus et fabriqués de manière experte pour résister aux facteurs environnementaux et d’utilisation des consommateurs difficiles pour votre station de recharge. Nos offres comprennent des adhésifs optiquement transparents, des polariseurs, des films anti-éblouissement, des films de contrôle de la lumière, des films améliorant la luminosité, des films réfléchissants et des films diffusant la lumière. Nous fournissons également des plaques signalétiques durables et des solutions de marque fabriquées à partir d’une sélection polyvalente de matériaux, notamment l’aluminium, l’acier inoxydable, l’acrylique, le polyester et le polycarbonate. Améliorez l’expérience client dans les environnements extérieurs sans augmenter le poids ou la consommation d’énergie à l’aide de nos interfaces de commutation robustes conçues pour des performances optimales.

Isolation et blindage

Optimisez les performances des chargeurs de véhicules électriques tout en vous protégeant contre les interférences électromagnétiques (EMI), les interférences radioélectriques (RFI) et les conditions environnementales difficiles avec les matériaux de blindage EMI de Boyd, tels que les rubans en aluminium, le tissu sur mousse et les rubans conducteurs, les mousses et les élastomères. Notre gamme d’isolants thermiques et électriques, y compris SOLIMIDE, polyimide®, polycarbonate et polypropylène UL 94 isolants de classe UL 10, aide à maintenir une plage de fonctionnement thermique idéale à des températures extrêmes et offre une protection contre les flammes et les tensions d’étincelle.

SOLIMIDE-Batterie-Protection
Étanchéité et protection de l’environnement

Étanchéité et protection de l’environnement

La gamme complète de solutions d’étanchéité et de joints d’étanchéité de Boyd utilise des matériaux tels que les mousses de silicone, les éponges de silicone à cellules fermées, la mousse de polyuréthane, l’EVA, le vinyle, le néoprène et les thermoplastiques. Nous collaborons avec des adhésifs flexibles tels que des rubans à très haute adhérence, des rubans à double couche, des rubans de transfert et d’autres matériaux pour assembler efficacement et robustement des joints d’entrée aux stations de charge étanches.

Innover avec Boyd

Boyd has decades of experience and expertise delivering over a billion eMobility components worldwide. Leverage our material science heritage to incorporate multiple capabilities into vertically integrated eMobility solutions.

Whether your needs involve safeguarding EV batteries, enhancing brand identity, or protecting advanced superchargers, Boyd empowers you to innovate and accelerate your time to market. To learn more about our EV battery charger solutions or to discuss your project needs, schedule a consultation with our experts

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !