Camping-car

Camping-car

Intérieur et finition de VR

Extérieur et finition du VR

flèche précédente
flèche suivante

Camping-car

Prenez le confort de votre maison dans votre aventure

Les véhicules récréatifs apportent le confort de la maison partout où votre aventure vous mène. Et cela signifie sceller les éléments de n’importe quel environnement dans lequel vous vous trouvez.

Avec un large portefeuille de solutions d’étanchéité, de protection et de blindage, Boyd propose des solutions intégrées et légères pour vos camping-cars. Une gestion des stocks habile avec un hub régional facilite la livraison vers vos sites de fabrication et d’assemblage, qu’ils soient situés au centre du comté d’Elkhart, du Sud-Est ou de la côte Ouest. Avec des décennies d’expertise, une passion pour l’innovation en ingénierie et les solutions à plus grande valeur, Boyd est un partenaire compétent dans les solutions d’étanchéité, de protection et d’isolation pour l’industrie du camping-car.

Industrie des véhicules récréatifs

Solutions d’étanchéité et de protection pour véhicules récréatifs

Boyd dispose d’une équipe de véhicules récréatifs entièrement dédiée et innovante qui se concentre sur la fourniture de solutions de systèmes d’étanchéité totale hautement techniques et brevetées qui aident à améliorer les VR avec Boyd. L’équipe de Boyd, pionnière de l’étanchéité des pièces coulissantes, se concentre sur l’amélioration de la conception et de la technologie des joints dans l’ensemble du camping-car. Qu’il s’agisse de joints coulissants pour VR, de casseroles inférieures, d’assemblages de fenêtres, de joints de fenêtres pour VR, de joints de porte, de garnitures de finition et de moulures d’angle innovantes pour les sellettes, les remorques de voyage et les camping-cars, Boyd a une solution pour répondre à vos besoins d’étanchéité.

 

Nos solutions vous aident à améliorer votre efficacité opérationnelle et vos performances d’étanchéité tout en réduisant la complexité de vos stocks et le poids de vos composants. Notre processus d’extrusion unique nous permet de combiner plusieurs caractéristiques et matériaux en un seul assemblage, ce qui rend les joints d’ampoule en D et les essuie-glaces plus complets qui nécessitent moins de composants. Les systèmes modulaires EK Sealing de Boyd permettent aux clients de remplacer facilement les joints usés sans les tracas d’une réinstallation complète. Le résultat est une performance d’étanchéité fiable dans tout votre VR avec une protection à long terme contre les UV, l’eau, la poussière, le vent et les débris avec des solutions d’étanchéité qui sont plus faciles à entretenir et à entretenir pour les propriétaires de VR.

RV-Extérieur-Finition

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !