Avantages des assemblages à valeur ajoutée de Boyd
Avec la réduction des délais de mise sur le marché pour créer des assemblages complexes, comment simplifier la logistique, atténuer la flambée des coûts de développement de la conception et rester agile ? Chez Boyd, nous adoptons une approche holistique pour construire votre appareil. De la fabrication de composants individuels à l’assemblage complet, vous obtenez un assemblage testé plug-and-play dont vous savez qu’il fonctionnera comme prévu. Notre expertise dans une variété de technologies consolide votre chaîne d’approvisionnement et se traduit par des fonctions d’expédition, de comptabilité et d’audit rationalisées pour nos clients.Consolider la chaîne d’approvisionnement et les opérations
Réduire les coûts globaux tout en offrant plus de valeur
Mise sur le marché plus rapide
Rationalisez la fabrication et augmentez l’efficacité des résultats
Développer un appareil avec plusieurs fournisseurs et installations de fabrication avec un contrôle de qualité variable peut être une épreuve risquée et coûteuse. En intégrant plusieurs fonctions dans un seul composant, nous contribuons à réduire les coûts, à réduire le temps d’assemblage et la complexité de la nomenclature tout en réduisant le nombre de fournisseurs que vous devez gérer. Vous obtiendrez des solutions sur mesure pour répondre aux exigences de votre projet. Notre fabrication et nos opérations rationalisées éliminent les tracas liés à la recherche du composant ou du fournisseur parfait et vous aident à éviter les majorations et les retards coûteux.
Des solutions innovantes à tous les niveaux
La vaste expertise de Boyd en matière de processus de fabrication, de matériaux d’ingénierie, de processus d’assemblage et d’assemblage permet de simplifier les conceptions et les composants complexes. Nos relations avec les fournisseurs et nos capacités internes offrent un contrôle accru, une prévisibilité et des coûts réduits pour votre chaîne d’approvisionnement. Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de conception pour déterminer les exigences de fonctionnalité et trouver des moyens de créer des livrables uniques et multifonctionnels prêts à être installés dans des lignes de production manuelles et automatisées.
Boyd Spotlight Series - Gestionnaire de programme d’estimateur
(Voir la transcription)
Améliorer l’efficacité
Avec un besoin croissant d’accroître l’efficacité, il est temps de penser au-delà de la fabrication de composants et de trouver la « valeur » complète dans les assemblages à valeur ajoutée.
Contactez-nous pour en savoir plus sur les techniques et les processus de Boyd pour :
- Simplification de la conception pour augmenter la fonctionnalité dans moins de composants grâce à des technologies avancées de sélection et de conversion des matériaux
- Techniques d’assemblage avancées qui nous permettent de produire des assemblages complexes avec des tolérances ultra-serrées
- Solutions complètes qui intègrent le scellement, le blindage, la protection et l’identification en un système cohérent ou un livrable unique
Assemblages de fenêtres
Boyd a une longue expérience dans les assemblages de fenêtres de transport et les systèmes de verre élégants et durables. Avec un solide soutien à la conception et une expertise dans les cadres d’extrusion en plastique moulé et en aluminium plié, les équipes de conception expertes de Boyd travaillent avec vous pour créer une solution de confiance personnalisée pour votre application spécifique.
Fonctionnalité et performances à long terme
Des conceptions pratiques, modernes et complexes offrent visibilité, fonctionnalité et performances fiables à long terme. Les solutions comprennent une grande variété de potentiels de conception pour un assemblage de fenêtres à partir de fenêtres sans cadre, de fenêtres coulissantes, de fenêtres de VR, de verre stationnaire et de formes uniques.
Large gamme d’options de fenêtre
Les assemblages de fenêtres comprennent une grande variété d’options de finition pour le summum des personnalisations - de divers écrans anti-insectes aux technologies d’étanchéité durables et aux mécanismes de verrouillage et de verrouillage. Les fenêtres Boyd, conçues sur mesure pour dépasser vos besoins spécifiques en matière de performances et de style, respecteront vos normes rigoureuses en matière de marque et d’image tout en ravissant vos clients à long terme.
Personnalisable
Rentable

Assemblées de protection de l’environnement

Assemblages électromécaniques
Que vous recherchiez des étiquettes, des superpositions graphiques, des composants découpés ou des options de rétroéclairage, ou des commutateurs utilisateur et des interfaces, vous obtiendrez des solutions personnalisées pour répondre à tous vos besoins, petits et grands. Avec un délai de mise sur le marché plus rapide et un contrôle qualité accru, nos assemblages électromécaniques vous fourniront une chaîne d’approvisionnement plus fiable et rationalisée.

Kitting & Emballage
Kitting aide les utilisateurs finaux à installer ou à maintenir des produits en incluant tous les composants clés dans un seul package. L’approvisionnement en plusieurs composants et leur mise en kit dans un seul emballage réduisent le temps passé à collecter les pièces à partir des stocks, réduisent la confusion des composants correspondants et rationalisent le processus d’assemblage.

Boîtiers et châssis en plastique et en métal

Coextrusion, encapsulation et surmoulage
Les processus de moulage par injection et d’extrusion de Boyd nous permettent d’améliorer les performances et la fonctionnalité de votre assemblage pour vous aider à rationaliser la production et à réduire les coûts globaux. Insérez des composants dans du caoutchouc ou du plastique pour plus de protection, de fonctionnalité ou de simplicité du produit. Boyd peut surmouler des métaux ou du plastique rigide dans des caoutchoucs conformables pour la sécurité de l’utilisateur, le confort et la protection contre les rayures et les perforations. L’encapsulation dans des caoutchoucs de haute qualité protège les composants tels que l’électronique et les capteurs contre les risques environnementaux. Les inserts en tissu, en treillis ou en fil dans les coextrusions multi-duromètres ajoutent fonctionnalité, durabilité et performance à nos profilés, tubes et ensembles de tubes.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !