Automobile
Conditions routières accidentées
L’industrie automobile pousse constamment la performance, augmente l’efficacité énergétique et offre un confort supérieur de la cabine et la sécurité des passagers avec des solutions rentables. Les constructeurs automobiles innovent constamment et intègrent de nouvelles technologies dans les véhicules pour améliorer les performances, l’allègement et l’expérience utilisateur. Ils s’appuient sur des solutions hautes performances qui protègent les conducteurs et les passagers des environnements difficiles, protégés par une isolation et des systèmes de sécurité avancés, et à l’aise avec des systèmes de CVC et d’infodivertissement efficaces.
Boyd : Des solutions innovantes et fiables
Boyd est un partenaire compétent en conception, tests et fabrication pour les solutions d’étanchéité, de protection et d’isolation automobile. Nous développons des solutions performantes à faible coût au débarquement qui répondent aux exigences rigoureuses de l’industrie automobile. Grâce à nos équipes de conception et de fabrication expérimentées, travaillant dans nos installations certifiées ISO 9001 et IATF 16949, Boyd crée des assemblages complexes qui intègrent plusieurs fonctions dans des composants uniques qui dépassent les spécifications automobiles et réduisent le temps d’assemblage, la complexité de l’assemblage et les coûts globaux.
Solutions d’étanchéité automobile
Pour assurer la sécurité et la sécurité des passagers sensibles et des passagers, les véhicules ont besoin de solutions d’étanchéité telles que des joints, des extrusions de caoutchouc et des systèmes de collage et d’adhésifs multicouches. Boyd est un partenaire idéal pour les produits d’étanchéité et les assemblages exigeants et performants pour l’industrie automobile. Notre équipe d’ingénierie travaille en partenariat avec vous pour traduire les exigences et les conditions en matières premières spécifiées dans l’automobile pour les performances souhaitées, tandis que la conversion de précision à haut volume et l’intégration multi-matériaux de notre fabrication permettent une production de qualité. Que vos besoins nécessitent des joints avancés avec des géométries complexes, des extrusions multi-matériaux ou en élastomère renforcé, ou des solutions intégrées sur moulées, Boyd pouvons vous aider, même dans des environnements de salle blanche certifiés Class 100 à 100K.
Solutions de protection automobile
Les véhicules ont besoin de plusieurs niveaux de protection pour assurer une longue durée de vie utile. Les composants embarqués ont besoin d’une protection contre les conditions routières difficiles telles que la pluie, la neige, le sable, le sel, les chocs et les vibrations. Les conducteurs et les passagers ont besoin d’une protection contre la chaleur du moteur, NVH (bruit, vibrations et dureté) et BSR (bourdonnement, grincement et cliquetis). Les films de protection et les systèmes adhésifs gardent les surfaces neuves en sécurité et non rayées pendant l’expédition et les surfaces à friction et d’usure élevées durent plus longtemps.
Boyd a des décennies d’expérience dans la fabrication d’une large gamme de solutions de protection pour les équipementiers automobiles et les tiers. Nous produisons des solutions de protection telles que des films d’accrochage statiques pour garder les surfaces exemptes de rayures pendant le processus d’expédition et d’assemblage, des tapis de sol robustes pour que les intérieurs durent plus longtemps et des films UHMW convertis avec précision utilisés pour les joints de protection anti-abrasion qui réduisent la BSR à l’intérieur du véhicule.
Électrification des véhicules
Il y a une révolution dans l’électrification des véhicules. De plus en plus de véhicules intègrent des systèmes électroniques avancés, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Consultez notre page eMobility pour plus d’informations sur les solutions Boyd pour les véhicules hybrides, électriques et autonomes.
Capacités de conversion de précision pour l’automobile
Grâce aux capacités de fabrication de conversion de précision à grande vitesse de Boyd, nous fournissons des solutions de gestion thermique des découpes dans tout le véhicule. Des boucliers thermiques convertis avec précision qui adhèrent à un réservoir de gaz ou à un système d’échappement, aux adhésifs et rubans thermoconducteurs multicouches pour l’électronique automobile et l’éclairage LED, l’équipe d’ingénierie de Boyd peut vous aider à sélectionner le meilleur matériau de gestion thermique pour votre application automobile, concevoir sur mesure une solution optimisée pour vos besoins d’assemblage et de performance avec DFM (conception pour la fabrication) à l’esprit pour maintenir les coûts de production bas.
Produits et ressources associés
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !