Système de refroidissement de la batterie EV
Pourquoi utiliser des systèmes de refroidissement de batterie EV?
Les transmissions de véhicules électriques et les systèmes avancés s’appuient sur le système de refroidissement de la batterie EV pour maintenir des températures de fonctionnement sûres de la batterie pendant une charge rapide et un fonctionnement à vie. Sans un système adéquat de gestion thermique de la batterie de véhicules électriques, les performances du véhicule sont limitées et présentent des risques plus élevés pour la sécurité.

Que font les systèmes de refroidissement de batterie EV?
Alors que les batteries de véhicules électriques avec une densité de puissance accrue permettent une plus grande autonomie du véhicule par charge, la chaleur perdue est également augmentée. Les systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques sont spécialement conçus pour absorber cette chaleur perdue et l’envoyer à un échangeur de chaleur pour dissipation. Le refroidissement liquide de la batterie EV vous aide à :

Augmenter l’autonomie de la batterie
Optimisez l’autonomie de votre véhicule avec des batteries plus denses en utilisant des systèmes de refroidissement compacts.

Exigences de sécurité
Améliorez la sécurité globale de votre véhicule électrique.

Durée de vie de la batterie
Prolongez la durée de vie et la fiabilité de la batterie en maintenant la batterie dans sa plage de température la plus efficace.

Qu’est-ce qu’un système de refroidissement de batterie EV?
Les systèmes de refroidissement par batterie EV disposent généralement d’une boucle de refroidissement liquide spécialement conçue pour être la méthode de transfert de chaleur la plus efficace dans le facteur de forme le plus petit et le plus léger possible. Le poids supplémentaire diminue l’autonomie de la batterie du véhicule électrique. Les systèmes de refroidissement de batterie de véhicules électriques plus petits offrent plus d’espace pour d’autres systèmes ou moins de matériaux et de poids du véhicule.
Connexe: Qu’est-ce que l’allègement et pourquoi est-ce important?
Les plaques de refroidissement de batterie de véhicules électriques montées sur des modules de batterie amènent le liquide refroidi près du module. Le fluide de travail absorbe la chaleur acheminée dans la plaque froide du module lors de son passage. La chaleur est transportée dans le liquide pompé loin de la batterie pour la dissipation avec un échangeur de chaleur ou un radiateur.
Besoin d’aide avec votre système de refroidissement de batterie?
Pourquoi choisir Boyd pour votre système de refroidissement de batterie de véhicule électrique?
L’expertise de Boyd dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes refroidis par liquide nous permet de fournir une plaque froide liquide optimisée pour votre système de refroidissement de batterie. Nos plaques froides compactes en aluminium pour batteries EV minimisent le volume de gestion thermique, offrant plus d’espace pour des batteries plus denses et plus puissantes. Les conceptions de plaques froides liquides à haut rendement permettent un refroidissement rapide pour maximiser la charge rapide. Notre production est conçue pour fabriquer rapidement de grands volumes de plaques froides liquides de qualité, répondant à des demandes croissantes de véhicules électriques dans les régions où vous en avez besoin. La fabrication de plaques froides de batteries EV à grand volume reproduites est disponible en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe.
Découvrez comment Boyd aidé un fabricant de batteries de véhicules électriques à créer un nouveau système de refroidissement de batterie qui a réduit le poids total de la batterie de 40%!

Vous n’êtes toujours pas sûr d’utiliser Boyd pour vos solutions de batteries de véhicules électriques?
Boyd ne se limite pas à un seul type de construction de plaque froide liquide ou à la gestion thermique de la batterie des véhicules électriques. Notre vaste portefeuille de technologies allant du refroidissement biphasé, au refroidissement par conduction avec des matériaux d’interface thermique et aux solutions avancées de matériaux d’ingénierie pour d’autres défis de batterie fait de nous un partenaire idéal pour protéger votre batterie de véhicule électrique. Nos solutions matérielles aident à atténuer l’emballement thermique, à isoler les risques environnementaux et à protéger contre les chocs et les vibrations.
Puisque nous fabriquons nos solutions à l’interne, Boyd peut facilement intégrer plusieurs fonctions et caractéristiques dans une seule solution livrable. Cet assemblage intégré vous aide à rationaliser votre chaîne de valeur, votre liste de fournisseurs et votre processus d’assemblage en réduisant le nombre de fournisseurs que vous gérez et en éliminant le traitement sur votre atelier de fabrication. Avec Boyd, nous vous aidons à réduire le coût total de possession de votre système de refroidissement de batterie de véhicule électrique. En savoir plus sur notre page batterie :
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !