L’avantage matériel de la technologie portable
La technologie médicale portable, allant des dispositifs de diagnostic et de surveillance aux patchs d’administration de médicaments, transforme les soins de santé et stimule l’innovation dans les soins médicaux. Le choix des bons matériaux est essentiel pour garantir des performances et une durabilité optimales de ces appareils. En tirant parti des services de fabrication étendus de Boyd et des matériaux de pointe, les fabricants de dispositifs médicaux améliorent la qualité des produits, rationalisent les processus de production, améliorent la sécurité et le traitement des patients et accélèrent la mise sur le marché.
Sélection des matériaux pour des performances optimales des dispositifs portables
Boyd joue un rôle crucial dans l’avancement de divers types de dispositifs médicaux portables, notamment les glucomètres en continu (CGM), les biocapteurs, les moniteurs ECG, les tensiomètres, les dispositifs d’administration de médicaments et les patchs transdermiques. Le choix des matériaux pour chaque couche de dispositif est essentiel pour que ces dispositifs fonctionnent de manière optimale et améliorent le confort du patient. De la couche protectrice décorative la plus externe à la couche de contact cutanée la plus interne, Boyd s’assure que chaque composant est méticuleusement conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l’appareil tout en maximisant la sécurité du patient.
Couche protectrice décorative : étanchéité, esthétique et image de marque
La couche protectrice décorative fournit une protection d’étanchéité essentielle et maintient tous les composants de l’appareil ensemble tout en améliorant son esthétique. Souvent fabriquée à partir de films imprimables ou de composants moulés, cette couche externe assure la durabilité et permet de différencier l’image de marque. Boyd utilise des matériaux tels que des tissus non tissés, de la mousse et des tissus techniques, et place des logos imprimés, des éléments de marque ou des instructions d’utilisation directement sur ces surfaces. Ces matériaux résistent à l’usure régulière, au nettoyage de routine et à l’exposition à des produits chimiques désinfectants agressifs sans compromettre l’adhérence de la peau ni causer d’inconfort au patient.Couche de boîtier : étanchéité et protection des composants
La couche de boîtier protège les composants internes sensibles à l’intérieur de l’empilement de dispositifs portables. Boyd utilise des matériaux tels que des rubans adhésifs médicaux souples à simple face pour étanchéifier les appareils. Nous sélectionnons soigneusement des matériaux qui garantissent la compatibilité de toutes les couches, maintiennent la respirabilité et préviennent les dommages cutanés, améliorant ainsi les performances et la sécurité globales de l’appareil.
Couche amortissante : protection contre les chocs et confort
Les matériaux de rembourrage enveloppent les assemblages électriques internes, offrent une protection contre les chocs et assurent le confort de l’utilisateur en prévenant les dommages cutanés. Nous utilisons des mousses et des rubans en mousse, que nous pouvons facilement découper ou thermoformer pour couvrir des caractéristiques 3D complexes telles que des poches ou des cavités dans les conceptions d’appareils. De plus, nous utilisons des mousses conductrices pour offrir une protection EMI/RFI, protégeant ainsi les composants électriques sensibles contre les dommages potentiels.Couche de circuit flexible imprimé : connectivité et alimentation
La couche de circuit flexible imprimée relie les électrodes collantes à la peau à l’électronique de l’appareil à l’aide de traces de cuivre flexibles ou d’encres conductrices. Boyd propose l’impression recto-verso pour maximiser la flexibilité de conception et permettre des connexions efficaces entre les hydrogels et les circuits imprimés. Nous collaborons avec des fabricants de matériaux pour développer des assemblages complets de cartes de circuits imprimés (PCBA) qui facilitent les connexions d’alimentation, le stockage de données et la transmission de données sans fil via Bluetooth ou d’autres signaux. Les matériaux couramment utilisés dans cette couche comprennent le ruban mousse double face, les films et les encres conductrices.
Couche de contact avec la peau : adhérence, confort et sécurité
La couche de contact avec la peau assure le confort et la sécurité du patient. Boyd choisit des adhésifs biocompatibles qui fixent solidement les dispositifs portables à la peau, en tenant compte de facteurs tels que le temps de port, l’éliminabilité, la sensibilité de la peau et la gestion de l’humidité. Nous utilisons des matériaux en mousse à l’arrière des adhésifs en contact avec la peau pour améliorer le confort et la portabilité. Boyd utilise des mousses hydrophobes et hydrophiles pour améliorer l’étanchéité et la respirabilité, assurant ainsi une expérience confortable et sûre pour le patient. Les matériaux couramment utilisés dans cette couche comprennent les adhésifs acryliques à usure à court terme, les adhésifs acryliques à usure à moyen terme et les adhésifs acryliques à longue durée.Doublure de distribution : retrait et application faciles
Boyd conçoit des manchons d’administration faciles à retirer pour optimiser l’efficacité de l’application et améliorer le confort du patient. Nous découpons à l’emporte-pièce les matériaux de revêtement en formes complexes pour s’adapter précisément aux conceptions des appareils, minimisant ainsi le gaspillage de matériaux. Nos manchons d’accouchement sont dotés de tirettes, de doublures fendues et de doublures pliées pour un retrait facile et efficace des manchons et une application par le patient. Les matériaux couramment utilisés pour les doublures comprennent le papier polycouché, le kraft super calandré et les films polymères (PET, HDPE, BOPP), avec des options pour les doublures siliconées simple face, siliconées double face et personnalisées.
Amélioration des résultats pour les patients grâce aux solutions matérielles de Boyd
Grâce à l’expertise combinée des ingénieurs et des spécialistes des matériaux de Boyd, nous guidons de manière experte la sélection des matériaux médicaux et optimisons la conception des dispositifs portables. Nos solutions complètes couvrent tous les aspects des dispositifs médicaux portables, des couches de boîtier qui protègent les composants internes aux couches d’amortissement qui offrent une protection contre les chocs et le confort de l’utilisateur, des couches de circuit flexible imprimé pour la connectivité électronique, des couches de contact avec la peau pour la sécurité des patients et des doublures d’administration pour une application efficace. Ces innovations garantissent des performances fiables des dispositifs, une amélioration du traitement et de la sécurité des patients et une mise sur le marché accélérée. Choisissez Boyd pour vos besoins en matière de sélection de matériaux dans le domaine des wearables médicaux afin de bénéficier de notre expertise. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de votre projet ou planifier une consultation avec nos experts.