CGM - Dispositifs médicaux portables et capteurs
Pourquoi Boyd?
Confort robuste du patient
Résister aux conditions d’utilisation et répondre aux besoins de portabilité
Qualité exceptionnelle
Des flux de processus créatifs et des fixations d’assemblage innovantes garantissent des produits légers et précis qui répondent aux exigences exigeantes de la FDA
Améliorer le diagnostic
Les professionnels de la santé peuvent poser de meilleurs diagnostics et prescrire un traitement approprié plus rapidement grâce à des données plus fréquentes et ciblées sur les patients.
Rubans adhésifs médicaux et autres solutions portables
(Voir la transcription)
Solutions médicales portables | Adhésif cutané de qualité médicale
(Voir la transcription)
Améliorer le rétablissement des patients
Les dispositifs médicaux portables, les biocapteurs et les patchs de surveillance améliorent le rétablissement des patients grâce à une surveillance accrue des activités prescrites, des signes vitaux et d’autres événements de santé. Ces données, combinées à de nouveaux logiciels et à l’intelligence artificielle, améliorent la précision et la rapidité du diagnostic et augmentent l’efficacité, la commodité, la personnalisation et la gestion des coûts des soins de santé. Les patchs portables et les biocapteurs comprennent généralement les glucomètres, les pompes à insuline, les patchs de moniteur cardiaque, les patchs de surveillance ECG ou les patchs médicaux comme ceux utilisés pour la surveillance du sommeil. L’expertise de Boyd dans la fabrication de salles blanches, l’expertise en matière de matériaux et les partenariats stratégiques avec les fournisseurs vous aident à concevoir et à fabriquer vos dispositifs médicaux portables. Le partenariat avec Boyd se traduit par des dispositifs portables rationalisés conformes à la FDA conçus pour le confort et la sécurité des patients, l’efficacité des fournisseurs de soins de santé, une grande fiabilité et une gestion des coûts totaux.
Choisir les bons matériaux et utiliser une fabrication innovante
Les dispositifs médicaux portables combinent des biocapteurs fiables et une connectivité numérique dans un format facile à utiliser, confortable et sûr pour les patients. En sélectionnant les bons matériaux et en utilisant des processus de fabrication et d’assemblage innovants qui dépassent les réglementations et les exigences médicales, ces solutions de haute technologie et abordables amènent les soins de santé au niveau supérieur. Chaque composant nécessite une sélection minutieuse des matériaux pour optimiser à la fois les performances et les coûts.
Les couches de couverture doivent équilibrer la respirabilité pour le confort de la peau du patient ainsi que l’imperméabilisation pour protéger l’électronique. Les couches d’amortissement doivent protéger les connexions électriques sans ajouter de poids excessif ou de rigidité. Les batteries, les CIRCUITS imprimés et les circuits flexibles doivent fonctionner de manière fiable avec un minimum de complexité. Les hydrogels doivent fournir une conductivité de signal fiable, résister au temps d’usure prévu et être confortables et sûrs pour le contact avec la peau.
Matériaux des dispositifs médicaux portables:
- Adhésifs de qualité médicale: adhésifs à base d’acrylique, de silicone ou d’hydrocolloïde
- Non cytotoxique : normes de biocompatibilité ISO 10993
- Fixation fiable de la peau et supporte le temps d’usure
- Respectueux de la peau: peu ou pas d’irritation ou de sensibilité de la peau
- Élimination de la peau confortable et non dommageable
- Biocapteurs
- Électrodes à base d’hydrogel
- Capteurs acoustiques
- Thermistances ou thermocouples
- Capteurs optiques
- Accéléromètres et gyroscopes
- Autres capteurs corporels innovants
- Électronique
- Carte de circuit imprimé intégrée, rigide ou flexible
- Petite batterie
- Transmetteur Wi-Fi ou Bluetooth
- Module électronique externe réutilisable
Solutions de dispositifs médicaux portables :
- Améliorer les données pour les diagnostics grâce à une surveillance plus fréquente et cohérente des patients
- De meilleurs soins préventifs en identifiant les risques avant qu’ils ne deviennent critiques
- Confort accru des patients et réduction de la charge de travail du personnel de santé grâce à la surveillance des environnements cliniques extérieurs
- Permettre aux patients de jouer un rôle plus proactif dans leur santé personnelle
- Idéal pour les assureurs avec un coût réduit par patient
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !