Boyd SmartCFD : un logiciel CFD plus intelligent
Comme les pressions du marché exigent des performances de produit plus élevées dans des facteurs de forme plus petits, les densités de puissance ont augmenté de manière exponentielle. Cela a abouti à des solutions thermiques plus complexes au point que le logiciel de modélisation actuel n’est plus capable de prédire avec précision les performances du produit.Permet aux utilisateurs de simuler les caractéristiques d’écoulement et les performances thermiques
Boyd, a développé Boyd SmartCFD pour combler l’écart entre les performances thermiques théoriques et réelles. Boyd SmartCFD a chiffré des décennies d’expertise en fabrication, de tests et de données de performance dans des modèles d’objets intelligents pour améliorer la conception et l’analyse thermiques. Avec une précision accrue pour les systèmes, assemblages et composants complexes, Boyd SmartCFD permet de réduire les cycles de conception, les tests de prototypes et les coûts de projet.
Boyd SmartCFD est un nouveau logiciel de simulation qui permet aux utilisateurs de simuler les caractéristiques d’écoulement et les performances thermiques à l’intérieur de systèmes simples et complexes. Il est optimisé pour les simulations détaillées de transfert de chaleur et d’écoulement de fluide dans les systèmes électroniques et offre une utilisation rationalisée grâce à des outils d’automatisation, une interface de conception intuitive et de multiples options de solveur. Ces options de solveur vont d’un solveur système efficace et basé sur la corrélation à un solveur détaillé de dynamique des fluides computationnelle (CFD). Les utilisateurs tels que les ingénieurs et les scientifiques peuvent bénéficier de Boyd SmartCFD, car il permet d’améliorer la qualité d’un produit, de réduire son délai de mise sur le marché et de réduire les coûts de conception.
Remplacements du noyau de l’échangeur de chaleur du marché secondaire
Boyd SmartCFD est un outil de conception de gestion thermique totale qui peut être utilisé pour résoudre des applications au niveau des composants, des cartes ou des systèmes. Il offre aux ingénieurs de conception la possibilité de tester des conceptions conceptuelles dans des conditions d’exploitation qu’il peut être impossible de dupliquer avec un modèle physique et d’obtenir des informations à des endroits qui pourraient autrement être inaccessibles pour la surveillance.
Boyd SmartCFD est idéal pour modéliser des caloducs, des systèmes de convection forcée et naturelle, des plaques et systèmes froids liquides, des échangeurs de chaleur personnalisés, des refroidisseurs et générateurs électriques thermiques (TEC ou TEG), des LED, des traces et fusibles électriques et des barres omnibus.

Objets intelligents dans Boyd SmartCFD
Boyd SmartCFD est le seul outil logiciel qui modélise avec précision des composants de refroidissement biphasés complexes tels que des caloducs et des chambres à vapeur, quantifie la capacité d’utilisation et avertit du dessèchement.
Boyd SmartCFD bénéficie de décennies de données empiriques recueillies par les principaux ingénieurs en conception thermique de l’industrie. Nous utilisons ces données dans des algorithmes complexes pour des performances de composants précises et corrélées pour des objets tels que les caloducs, les modules LED, les TEC et les TEG. Les utilisateurs de Boyd SmartCFD peuvent être sûrs des performances rapportées puisque les fonctionnalités réelles de ces composants d’assemblage avancés sont intégrées dans le logiciel de simulation.
Accélérer la modélisation thermique
Étant donné que Boyd SmartCFD est conçu par des ingénieurs thermiques ayant des décennies d’expérience sur le terrain, le logiciel est rationalisé pour réduire à la complexité les défis de modélisation courants lors de la conception de solutions de gestion thermique. Boyd SmartCFD comprend des géométries préconfigurées pour les constructions de dissipateurs thermiques courantes, des outils améliorés pour caractériser l’écoulement de liquide dans les solutions d’échangeurs de chaleur et de plaques froides, et des solveurs pour résoudre plusieurs écoulements de fluides pour les échangeurs de chaleur.
En savoir plus sur la façon dont Boyd SmartCFD accélère la modélisation de la conception thermique pour ces solutions de refroidissement courantes ci-dessous:

Options du solveur Boyd SmartCFD
Boyd SmartCFD est équipé de plusieurs solveurs de simulation pour répondre aux exigences des besoins du cycle de conception thermique précoce à tardif. Boyd SmartCFD dispose de 3 solveurs, chacun optimisé pour différentes applications.
Pour la conception initiale et les itérations rapides, Boyd SmartCFD utilise un solveur système unique qui rationalise les calculs en combinant des corrélations et des calculs plus avancés. Le solveur de système Boyd SmartCFD utilise des corrélations pour le transfert de chaleur et le frottement afin de réaliser une augmentation des performances de 10 à 20 fois par rapport aux solveurs CFD généraux. Avec une précision de -0% + 10% par rapport aux résultats CFD complets, les utilisateurs peuvent rapidement exécuter une multitude de scénarios et de topologies hypothétiques pour affiner les conceptions optimales:
Boyd SmartCFD permet aux clients d’utiliser le même modèle affiné avec le solveur système avec le solveur complet Navier-Stokes Computational Fluid Dynamics (CFD). Les solutions CFD complètes utilisent un mailleur tétraédrique (Tet) ou hexaédrique (Hex) et constituent la meilleure option de résolution lorsque la précision est de la plus haute importance. Le solveur CFD complet est idéal pour finaliser les solutions de gestion thermique car sa grande précision par rapport aux performances du monde réel est inégalée.
Les utilisateurs ont la possibilité de combiner la vitesse du solveur système avec la précision du solveur CFD avec l’utilisation du solveur hybride de Boyd SmartCFD.
Le solveur de réseau peut modéliser de grands systèmes liquides constitués d’une courbe de plaque froide liquide F-J basée sur des modèles d’ordre réduit (ROM) dans le contexte de tuyaux, de connecteurs, de collecteurs, de pompes et d’autres dispositifs tels que des vannes. En reliant un moniteur de commande, la réponse transitoire du système, en fonction de l’évolution des conditions de fonctionnement, peut être modélisée en temps réel.
Paramétrage global dans Boyd SmartCFD
Boyd SmartCFD permet aux utilisateurs plus avancés d’automatiser et de paramétrer la construction de modèles et les conditions environnementales. Les utilisateurs peuvent utiliser le paramétrage global pour construire des composants complexes tels que des plaques froides liquides en utilisant des paramètres pour les dimensions clés et créer de nouvelles conceptions instantanément en modifiant simplement quelques paramètres. Cela permet aux utilisateurs d’explorer plusieurs conceptions plus rapidement dans les premières étapes de développement de la conception du produit. Les ingénieurs peuvent procéder au prototypage avec plus de confiance dans leur conception en utilisant la fonction de paramétrage global Boyd SmartCFD.
La fenêtre Paramètre de projet global prend en charge la syntaxe Python où les utilisateurs peuvent définir des variables globales, définir des fonctions personnalisées, définir des listes et des dictionnaires et importer des modules Python avancés pour des fonctionnalités supplémentaires. Les utilisateurs de Boyd SmartCFD peuvent mettre à jour les variables globales sur plusieurs composants du modèle, ajuster dynamiquement les relations entre les géométries ou les propriétés et automatiser les calculs et la construction du modèle pour les projets courants.
La fenêtre global des paramètres du projet dans Boyd SmartCFD fait passer les simulations thermiques au niveau supérieur et met plus de puissance de construction de modèles entre les mains des ingénieurs de conception et des chercheurs.

Systèmes de positionnement relatif dans Boyd SmartCFD
L’une des forces de Boyd SmartCFD est la fonctionnalité relative du système de coordonnées. Avec le système de coordonnées relatives de Boyd SmartCFD, les composants peuvent faire l’objet d’une rotation arbitraire dans le domaine de la solution. Ce système avancé et intégré permet de définir la position et la taille des objets en relation directe avec les propriétés d’un autre composant. Cet outil puissant rationalise la construction du modèle et les ajustements entre les itérations de conception, ce qui rend la conception thermique plus facile et plus efficace.
Lors de l’ajout de composants à un modèle, ils peuvent être positionnés par rapport à la surface d’un autre composant. Le repère est également dynamique, de sorte que le nouveau composant reste « attaché » au composant parent et se met automatiquement à jour lorsque la position ou la géométrie du composant parent change. L’origine et la position de tout composant ou les attributs dimensionnels peuvent être définis comme une relation, par exemple un pourcentage d’un composant parent. Le système de coordonnées relatives permet à Boyd SmartCFD de créer intuitivement des modèles précis et dynamiques rapidement, prenant en charge des itérations de conception plus rapides.
Le système de coordonnées relatives simplifie également le positionnement et le dimensionnement paramétrés des composants individuels dans les essais paramétriques ou d’optimisation. Étant donné que n’importe quelle dimension géométrique ou coordonnée peut être définie comme une fonction, les applications avancées peuvent utiliser les outils de paramétrage de Boyd SmartCFD pour définir et ajuster intelligemment et automatiquement les dimensions et la position des composants.
L’interface utilisateur Boyd SmartCFD
Boyd SmartCFD utilise une interface utilisateur graphique (GUI) typique de style fenêtre contrôlée avec la souris et le clavier.
Lorsque vous ouvrez Boyd SmartCFD, la fenêtre principale avec plusieurs menus s’ouvre par défaut. L’interface graphique se compose de plusieurs composants principaux: la barre de menus principale, les barres d’outils, le gestionnaire de projet, le panneau de propriétés, la fenêtre de message et la vue de modèle 3D. La plupart des actions dans Boyd SmartCFD sont effectuées à l’aide du Gestionnaire de projets, du menu principal ou des barres d’outils.
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !