Véhicule utilitaire

Véhicule utilitaire

Intérieurs & Finitions

Sous-ensembles de cabine

Compartiment moteur et groupe motopropulseur

Extérieurs & Finition

flèche précédente
flèche suivante

Véhicule utilitaire

Solutions rentables pour les véhicules utilitaires

Des véhicules commerciaux efficaces sont essentiels au transport de biens et de services à travers le monde. Les systèmes Heavy Duty et Medium Duty nécessitent des produits légers pour améliorer l’économie de carburant, des joints et des joints pour garder l’intérieur de la cabine confortable, et des solutions de protection robustes pour assurer une durée de vie longue et fiable du véhicule.

Depuis des décennies, Boyd continue de servir le marché des véhicules utilitaires avec des solutions rentables, un service et une assistance à la clientèle exceptionnels et des partenariats durables avec les clients. Nos équipes expérimentées collaborent avec nos clients pour réduire le poids, le temps d’assemblage et les coûts globaux d’arrivée tout en accélérant l’innovation pour les solutions de scellement, protection et blindage.

Extérieur-Finition-Véhicule Utilitaire

Étanchéité des véhicules utilitaires

Boyd propose une large gamme de systèmes d’étanchéité allant des joints toriques pour les systèmes de filtration d’huile, des joints et des tuyaux d’air, des joints d’isolateur, des joints de fenêtre et des assemblages pour les cabines, et des extensions de carénage pour améliorer l’économie de carburant. Grâce à nos relations étroites avec nos fournisseurs, notre équipe peut vous aider à sélectionner et à convertir le bon matériau à sceller contre les gaz, les liquides, la poussière, le sable et la saleté. Nos capacités internes d’extrusion de caoutchouc et de plastique permettent à Boyd de concevoir et de produire des solutions d’étanchéité efficaces pour les exigences de votre application. Notre capacité à laminer et à convertir en ligne nous permet de produire rapidement et à moindre coût des joints co-extrudés avec des supports adhésifs et des languettes d’application pour rationaliser l’installation et l’assemblage. Les solutions de gestion du flux d’air combinent le meilleur des solutions d’étanchéité et de la technologie de fabrication Boyd avec des déflecteurs de recirculation co-extrudés ou estampés entièrement intégrés assemblés avec du matériel de montage, robustes pour les environnements routiers difficiles. Les ingénieurs de Boyd peuvent également réduire le nombre de composants de nomenclature en intégrant plusieurs composants, en particulier avec des composants moulés tels que des bottes de changement de vitesse, ce qui réduit les coûts globaux.

À mesure que la complexité des véhicules utilitaires augmente, Boyd peut aider à sceller les capteurs et les modules de contrôle électronique et les batteries des éléments avec des joints et des joints personnalisés, des adhésifs optiquement transparents pour les modules d’affichage, les caméras et les systèmes lidar / radar.

Solutions d’isolation thermique et de blindage pour véhicules utilitaires

Les mousses d’isolation thermique de Boyd sont idéales pour maintenir des températures de cabine appropriées pour les conducteurs. Les mousses comme nos mousses Solimide® haute performance aident à garder l’énergie solaire et la chaleur du moteur hors des cabines ou à garder la chaleur vitale pour les camions dans les climats froids. L’utilisation des bons matériaux et de l’isolation peut réduire la charge sur les systèmes CVC de la cabine et augmenter l’efficacité énergétique globale et l’autonomie du véhicule.
SOLIMIDE-Mousses-1
Intérieurs-Finition-Véhicule Utilitaire

Protection des véhicules utilitaires

Les véhicules utilitaires sont fortement utilisés dans des conditions difficiles et nécessitent que les surfaces à forte usure comme les planchers, les marches, les pédales et les boutons soient protégés des environnements les plus difficiles. Boyd peut vous aider à choisir le bon matériau et à produire le bon design pour des solutions complètes pour les tapis de sol, les marches, les pédaliers, les housses de bouton et les bottes de poignée. Le moulage multi-coups et les composants en caoutchouc surmoulés offrent aux véhicules utilitaires une protection contre la friction et l’usure tout au long d’un cycle de vie éreintant.

Les solutions de protection de Boyd protègent également les conducteurs contre le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) excessifs grâce à des isolateurs de capot, une isolation acoustique et des œillets et bagues moulés en caoutchouc. De plus en plus d’électronique est intégrée dans les cabines des véhicules et plus de groupes motopropulseurs sont électrifiés et alimentés par batterie. Cela augmente l’importance de l’isolation électrique pour la sécurité des plongeurs. L’isolation électrique permet de garder les systèmes isolés électriquement en toute sécurité du contact avec le conducteur et le technicien.

Solutions automobiles industrielles : Scellement et innovations en NVH

Scellement des solutions automobiles industrielles et innovations NVH
Produits et ressources associés
Dissipateurs de chaleur - Châssis conducteur

Châssis et boîtiers en graphite encapsulés

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !