Diagnostic PCR/ Stratifiés de diagnostic microfluidique

Pourquoi Boyd pour les solutions de diagnostic PCR ?

Réduire les délais et les coûts

Permettre un diagnostic et des décisions de traitement plus rapides et plus accessibles.

Prototypage rapide

Traitez rapidement des échantillons complexes et réduisez le temps de votre cycle de conception.

Rentable

Maximiser le rendement des matériaux et minimiser les déchets grâce à des techniques de fabrication efficaces.

Stratifiés de diagnostic microfluidiques

Les stratifiés de diagnostic microfluidiques, ou dispositifs de laboratoire sur puce, sont une méthode optimisée pour les tests médicaux qui nécessitent moins de fluides et de matériaux. Les stratifiés de diagnostic microfluidiques comportent des couches de matériaux spécialisés innovants et des canaux fluides précis pour contrôler la réaction des échantillons de patients aux réactifs chimiques. Il s’agit d’une miniaturisation de ce qui nécessitait auparavant la réalisation d’un laboratoire médical entier et a valu à cette percée médicale le nom de « Lab-on-a-Chip ». Cet outil de diagnostic mobile réduit le temps et les coûts de détection des agents pathogènes ou des troubles génétiques, ce qui permet des décisions de diagnostic et de traitement des soins de santé plus rapides et plus accessibles.

Test de réaction en chaîne de la polymérase

Les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) sont également un aspect critique du processus de diagnostic microfluidique. Les plaques PCR aident à gérer des centaines de petits échantillons dans un ensemble de puits de fluide. Les plaques de test PCR sont un outil nécessaire pour contenir et préserver ces échantillons afin d’assurer des tests de diagnostic précis et fiables. La miniaturisation du stockage des échantillons avec des plaques PCR efficaces réduit la manipulation par les techniciens de laboratoire et le temps global nécessaire pour gérer des centaines de tests.

Stratifiés et joints médicaux

Le succès des stratifiés de diagnostic microfluidique et des joints de plaque PCR repose sur la sélection des adhésifs médicaux et des stratifiés de matériau appropriés pour permettre l’écoulement du fluide à travers l’appareil. En utilisant une combinaison d’adhésifs avec des substrats et des films hydrophobes ou hydrophiles, les concepteurs de stratifiés de diagnostic microfluidique déplacent ou scellent le fluide de manière contrôlée pour imiter les pratiques de laboratoire établies à l’échelle microscopique dans une petite plaque ou une bandelette de test. Les matériaux réfléchissants tels que le film d’aluminium et les adhésifs optiquement transparents aident les systèmes de détection visuelle à rationaliser davantage le processus de diagnostic.

Les stratifiés médicaux sont rendus possibles par les capacités de conversion de précision médicale en tant que rôle essentiel dans la fabrication de stratifiés de diagnostic microfluidique fiables. Le dispositif Lab-on-a-Chip repose sur une géométrie précise du trajet du fluide, une adhérence fiable entre les couches, ainsi que l’élimination et la protection contre les contaminants. Les plaques pcR nécessitent un film ou une feuille efficace pour contenir et préserver les échantillons en toute sécurité. Les joints de plaque PCR peuvent comporter des adhésifs réutilisables ou permanents avec des films solides ou perforables. La cohérence des processus et les salles blanches certifiées sont une exigence des convertisseurs médicaux pour produire des stratifiés de diagnostic microfluidiques fiables.

Stratifiés de diagnostic microfluidique
Montrer

Boyd salles blanches et contrôle des processus

Boyd leverages our world class precision converting capabilities available in clean rooms certified from 100 to 100k, stringent ISO 13485:2016 certified QMS processes and procedures, and our vast medical material science expertise to enable our Medical Converting engineers to design and fabricate PCR Plate Seals and Microfluidic Diagnostic Laminates as a fully outsourced and packaged medical solution.

Expertise en matériel médical chez Boyd

L’expertise de Boyd en matière de matériaux comprend des adhésifs médicaux et approuvés pour le contact avec la peau, des tissus tissés et non tissés de qualité médicale, des plastiques à couche mince, des feuilles métalliques, des mousses et plus encore. Les stratifiés de diagnostic microfluidiques combinent désormais des technologies avec des dispositifs médicaux portables, des capteurs jetables et des patchs portables. Boyd connaît bien les applications d’assemblage médical jetable et peut vous aider à intégrer ces fonctionnalités dans un seul appareil. Les capacités de prototypage rapide internes de Boyd vous aident à retourner rapidement des échantillons complexes, réduisant ainsi votre temps de cycle de conception afin que vous puissiez tester et valider plus rapidement votre conception de joint de plaque Lab-on-a-Chip ou PCR.

L’expertise de Boyd en matière de conversion médicale de précision

La capacité de Boyd à manipuler proprement les adhésifs médicaux et autres matériaux stratifiés les plus difficiles dans nos processus de découpe de matrices rotatives multistations à haut volume nous permet de laminer jusqu’à 10 couches complexes en une seule opération. Nous nous appuyons sur des décennies d’expérience et d’innovation en matière de processus pour maximiser le rendement en matériaux et minimiser les déchets, ce qui est crucial pour optimiser le coût des appareils finaux lors de la fabrication de matières premières coûteuses de qualité médicale.

Boyd dispose également de processus spécialisés pour intégrer des composants microélectroniques dans des stratifiés de diagnostic microfluidique plus avancés pour un fonctionnement intelligent ou un suivi des appareils. By partnering with Boyd, we fabricate for you advanced, precise, and reliable Microfluidic Diagnostic Laminate devices and PCR Plate Seals in the most cost-effective manner possible, fully outsourced within existing ISO 13485:2016 certified operations able to quick turn sampling, prototyping and mass production to exceed your time to market goals.

Solutions de stratifié de diagnostic microfluidique

  • Réduire l’utilisation coûteuse de réactifs chimiques en réduisant la quantité requise pour chaque test
  • Trouvez des réponses plus rapidement en intégrant plusieurs processus de laboratoire dans une seule bandelette de test
  • Réduire la charge de travail en simplifiant la procédure de test avec la miniaturisation
  • Augmentez l’accessibilité des tests avec des kits de laboratoire adaptés aux mobiles
  • Intégration avec la microélectronique et la communication en champ proche (NFC) pour des outils de diagnostic médical plus intelligents
  • Tirez parti d’adhésifs optiquement transparents pour rationaliser les processus de détection visuelle
  • Combinez avec des kits stériles pour des kits de test de diagnostic complets
  • Utilisez des matériaux conformables et compatibles avec la peau pour les patchs de diagnostic portables

Matériaux stratifiés de diagnostic microfluidique

L’équipe d’ingénierie de Boyd travaille en étroite collaboration avec vos équipes de conception pour sélectionner des matériaux optimisés qui répondent à vos exigences d’application exigeantes. Boyd s’appuie sur des relations étroites avec nos fournisseurs de matériel médical pour vous fournir le matériau le mieux adapté pour répondre aux besoins fonctionnels et aux objectifs de coûts de votre projet. Nous concevons des processus de fabrication conformes à la norme ISO1385 pour fabriquer et assembler votre conception pour vous - transformant les couvertures médicales, les rubans de couvercle, les rubans d’espacement, les adhésifs et les substrats en stratifiés de diagnostic microfluidiques fonctionnels.

  • Adhésifs:
    • Acrylique
    • Silicone Acrylique
  • Substrats:
    • Polyester
    • Polyoléfine
    • Aluminium
  • Options de revêtement de substrat:
    • Hydrophile - simple ou double face
    • Hydrophobe - simple ou double face
  • Caractéristiques et exigences des matériaux à prendre en compte :
    • Compatibilité des cellules de mammifères
    • Non hémolytique
    • Extractibles faibles
    • Résistance à l’opacification
    • Autofluorescence
    • Dégazage

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !