Agriculture et construction

Agriculture et construction

Extérieurs & Finition

Sous-ensembles de cabine, intérieurs et finitions

Compartiment moteur

Freinage & Traction

flèche précédente
flèche suivante

Agriculture et construction

Solutions intégrées et légères

Bien que nous vivions à une ère de plus en plus numérique, l’agriculture et la construction restent l’épine dorsale de la civilisation et le fondement du commerce mondial. Des serres personnelles et des petites fermes locales à l’agriculture commerciale et aux exploitations d’élevage, l’industrie agricole fournit de la nourriture, des fibres, des plantes médicinales et plus encore pour soutenir la population mondiale croissante. Pendant ce temps, les entreprises de construction, les entrepreneurs et les travailleurs fournissent les abris et les infrastructures nécessaires pour assurer la sécurité, le confort et la connexion des personnes.

Boyd soutient l’agriculture et la construction en fournissant des solutions robustes d’étanchéité et de protection pour les appareils, véhicules et machines, qui favorisent une productivité accrue ainsi qu’une plus grande sécurité et succès.

Des solutions intégrées et légères permettent de maintenir les équipements et les moteurs en fonctionnement plus longtemps, de manière plus fiable et plus efficace, de garder les opérateurs en sécurité et à l’aise dans des cabines avancées et d’améliorer l’électronique de pointe pour une production à haute efficacité. Grâce à la chaîne d’approvisionnement mondiale de Boyd, à l’intégration et à l’ingénierie technologiques supérieures et aux équipes de soutien à la clientèle locales, nous vous aidons à répondre aux exigences de vos applications tout en minimisant les coûts totaux au débarquement.

Agriculture et construction

Solutions d’étanchéité pour l’agriculture et la construction

Les équipements de construction et d’agriculture sont soumis à des conditions environnementales extrêmes. Les cabines pour tracteurs, directions compactes, compactes et sous-compactes, véhicules utilitaires et équipements lourds nécessitent des composants d’étanchéité robustes qui résistent à l’exposition aux éléments. Les joints extrudés protègent les portes et les fenêtres des cabines des intempéries, de la poussière, du sable et des insectes. Les systèmes de gestion de l’air avec tuyaux moulés et déflecteurs d’air gardent le moteur et l’opérateur au frais et à l’aise pendant les longs quarts de travail.

Les fabricants d’équipements agricoles et de construction intègrent davantage de technologies dans leurs produits, ce qui signifie que les cabines haute performance nécessitent des composants tels que des adhésifs et des joints optiquement transparents pour les écrans tactiles ou les capteurs de caméra, des joints et des assemblages de fenêtres résistants aux UV, des bottes à levier multifonctions, des boutons et des cache-clés pour des caractéristiques d’équipement supplémentaires.

Le vaste portefeuille de produits en polymère extrudé et en caoutchouc moulé de Boyd aide les fabricants d’équipements à concevoir et à fabriquer des solutions cohérentes pour sceller les systèmes de cabine avancés et garder les opérateurs à l’aise pendant de longues heures. Notre capacité à intégrer plusieurs fonctions dans un seul composant permet de réduire les coûts d’assemblage, de trouver des solutions plus fiables et plus légères et de faciliter la maintenance des équipements sur le terrain.

Qu’est-ce qu’Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions ?

(Voir la transcription)

Solutions de protection de l’agriculture et de la construction

Les exploitants agricoles et de construction passent de longues heures dans les cabines d’équipement et sont soumis à des chocs, des vibrations, du bruit, des débris volants et des éblouissements solaires. Les opérateurs bénéficient de machines équipées de fonctions d’absorption du bruit et des vibrations, de vitres solides, d’une protection contre l’éblouissement et de sièges et de systèmes de contrôle confortables pendant de longues heures dans la cabine.

Notre capacité à fournir des moules ergonomiques pour les systèmes de contrôle interne de la cabine aide à prévenir la fatigue de l’opérateur. Les œillets moulés en caoutchouc et les isolateurs de vibrations de Boyd aident à lisser la conduite et à améliorer le confort de l’habitacle. Éloignez la poussière et les débris de la cabine avec les volets de boue et les couvercles de logement de roue de Boyd. Nos films de protection convertis aident à minimiser l’éblouissement, idéal pour les longues journées ensoleillées.

Alors que les équipementiers vont au-delà des besoins de base de la cabine, Boyd fournit des solutions pour une expérience d’opérateur améliorée. Nous fournissons des solutions de confort et de luxe telles que l’isolation thermique pour les refroidisseurs en cabine, le maillage acoustique pour les haut-parleurs et les porte-gobelets moulés.

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !