Accueil » Blog » Laboratoire d’essai des matériaux de batteries pour véhicules électriques

Laboratoire d’essai des matériaux de batteries pour véhicules électriques

Confiance dans les matériaux des batteries de véhicules électriques : le laboratoire de Boyd

Des matériaux de batterie fiables et performants sont essentiels alors que la demande de véhicules électriques (VE) augmente. Le nouveau laboratoire d’essai des matériaux des batteries de véhicules électriques de Boyd offre une solution d’essai des matériaux plus rapide et plus complète pour répondre à cette demande. Contrairement aux entreprises qui s’appuient sur des centres de test tiers, ce qui prend des semaines ou des mois, nous rationalisons le processus de test. Boyd regroupe tous les tests nécessaires aux matériaux des batteries de véhicules électriques en un seul endroit. Nous sommes uniques en ce sens que nous testons des matériaux de batterie de VE individuels et que nous testons différentes combinaisons de matériaux de batterie de VE. Cette approche permet de gagner un temps précieux et d’obtenir des résultats plus fiables, ce qui donne à nos clients la confiance nécessaire pour avancer plus rapidement et avec plus de précision.

Le goulot d’étranglement des essais de matériaux traditionnels

Les centres d’essai traditionnels et les installations d’essai de matériaux individuels retardent les progrès. Cela nécessite une coordination entre plusieurs parties pour effectuer une série complète de tests de matériaux. Il ne démontre pas comment différents matériaux fonctionnent ensemble, mais déduit comment ils peuvent fonctionner ensemble en évaluant comment les données d’essai de matériaux individuelles peuvent se comporter lorsqu’elles sont combinées. Cette approche fragmentée nuit à la précision, allonge les délais, ralentit les cycles de développement et complique la transition du concept à la production.

Accélérez le développement des véhicules électriques grâce aux tests de Boyd

Boyd regroupe tous les tests de matériaux de batteries de véhicules électriques en une seule installation. Nous testons différentes combinaisons de matériaux pour démontrer comment ils se comporteront ensemble. Nous pouvons également tester des matériaux individuels selon les besoins de nos clients. Le laboratoire d’essai des matériaux des batteries de véhicules électriques de Boyd offre à nos clients des processus d’essai rationalisés, des délais réduits, une précision améliorée et des données complètes. Nos tests sont structurés pour simuler des conditions environnementales réelles très variées et des défis en matière de sécurité. Voici quelques-uns des principaux tests que nous effectuons :

Test de conductivité thermique :

Mesure la capacité d’un matériau à conduire la chaleur, de 50 °C à 800 °C, garantissant que les batteries peuvent supporter des conditions extrêmes. La performance thermique est essentielle pour minimiser les risques lors d’événements à haute énergie comme l’emballement thermique.

Test de flamme abusif :

Simule des scénarios d’incendie extrêmes, en chauffant un côté des matériaux à 900 °C à 1100 °C tout en maintenant le côté opposé en dessous de 300 °C. Ce test démontre comment les matériaux conservent leur intégrité structurelle et résistent aux explosions lors d’incidents liés à des incendies.

Test de cycle côté chaud/côté froid :

Évalue comment les matériaux résistent aux changements rapides de température, en alternant entre les côtés chauds et froids pour évaluer les performances thermiques dans des environnements en évolution rapide.

Résistance à la rupture diélectrique :

Teste la capacité d’un matériau à résister à une panne électrique, afin d’évaluer la sécurité et la durabilité par rapport à l’énergie électrique et à l’énergie de la tension d’étincelle. Des propriétés diélectriques efficaces contribuent également à contenir les surtensions liées à l’explosion.

Résistance à l’humidité :

Vérifie l’infiltration d’humidité qui pourrait compromettre l’intégrité du matériau, garantissant ainsi la fiabilité à long terme dans des conditions humides ou mouillées. Les matériaux ayant une résistance robuste à l’humidité sont moins sujets aux défaillances qui pourraient déclencher une accumulation de pression et des explosions.

Au-delà des tests : la solution matérielle complète de Boyd

Boyd va au-delà des matériaux d’essai. En tant que fournisseur et transformateur de matériaux, nous sommes experts dans la simulation et la fabrication d’empilements multicouches afin d’offrir une solution holistique à vos besoins en matériaux. Grâce à nos capacités de prototypage internes, nous passons sans problème des tests à la production, accélérant ainsi la mise sur le marché et réduisant les coûts. En simulant des empilements de matériaux combinés et en exécutant des simulations FEA, nous fournissons des données rapides et précises en 2 à 14 jours, ce qui permet aux équipementiers de prendre des décisions plus rapides et plus confiantes. Notre processus de test dépasse les normes habituelles, car nous n’évaluons pas une seule solution pour un défi client. Nous proposons des solutions de matériaux « bonnes, meilleures et meilleures » en fonction des exigences du client ou de marges de sécurité plus élevées pour les applications critiques. Nous donnons à nos clients les moyens de choisir leur meilleure solution.

Tests collaboratifs : le différenciateur de Boyd

Le laboratoire de Boyd est spécialisé dans le marché des batteries de VE . Nous relevons les défis uniques des applications de véhicules électriques et livrons des résultats plus rapidement que les centres d’essai traditionnels. Avec des tests de conductivité thermique jusqu’à 800 °C, des tests de flamme sans pénétration de sable et des tests de claquage diélectrique, nous nous assurons que les matériaux respectent ou dépassent les exigences strictes des fabricants de VE.

Our ability to quickly verify results gives OEMs the ability to accelerate their project design. En reproduisant les conditions du monde réel, nous préparons les matériaux pour les défis les plus difficiles.

Boyd : votre partenaire en matière de matériaux pour les batteries de véhicules électriques

En combinant les essais de matériaux, la simulation et le prototypage sous un même toit, Boyd offre une solution inégalée pour le développement de matériaux de batteries de VE . Notre nouveau laboratoire d’essai accélère le processus de conception et de développement, en fournissant des données fiables pour soutenir vos décisions. Que vous ayez besoin d’une protection thermique, d’une résistance aux explosions ou de solutions de matériaux multicouches, le laboratoire d’essai des matériaux de batteries de véhicules électriques de Boyd fournit des résultats qui respectent ou dépassent les normes de l’industrie. Pour en savoir plus sur nos solutions de batteries pour VE, planifiez une consultation avec nos experts pour discuter des besoins de votre projet.

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !