Alors que la pandémie de COVID-19 continue de s’accélérer, le monde est confronté à de nouveaux défis pour combattre et vaincre le virus. Avec chaque défi croissant, les entreprises se réunissent pour fabriquer rapidement les fournitures et les équipements médicaux nécessaires pour traiter correctement les patients.
Ventilateurs et respirateurs
Il y a un besoin désespéré de ventilateurs dans les hôpitaux pour aider ceux qui luttent contre le virus. Les ventilateurs soutiennent et contrôlent le flux d’oxygène de l’air vers les poumons d’un patient, ce qui en fait un outil essentiel à la survie. Actuellement, la pénurie a conduit à diviser l’utilisation des machines entre plusieurs patients. Bien que la fonction soit quelque peu simple, la conception est beaucoup plus complexe. Le fait de ne pas maintenir la température critique de l’unité de commande électronique est préjudiciable.

Boyd est préparé et expérimenté pour concevoir et fabriquer les systèmes thermiques nécessaires à l’utilisation continue de ces ventilateurs. Nos dissipateurs thermiques et nos ensembles de caloducs sont conçus pour résister à une utilisation à long terme sans faute. Ces technologies sont des solutions de refroidissement efficaces et durables qui intègrent le transfert de chaleur rapide, haute capacité et biphasé des caloducs pour éliminer les points chauds locaux et améliorer l’efficacité du dissipateur thermique refroidi par air. Heat Spreading Heat Pipe Assemblies reduce heat buildup around electronic components and enable more even heat spreading to maximize airside fin efficiency.

Joints PCR à microplaques et thermocycleurs PCR
La forme la plus courante de dépistage de la COVID-19 consiste à prélever des expectorations dans un écouvillon de gorge ou de nez et à effectuer une réaction en chaîne par polymérase, également connue sous le nom de PCR. De là, les échantillons sont envoyés à un laboratoire pour détecter des traces d’ARN viral.
Ces kits de test font également partie de la pénurie de fournitures médicales et constituent la première étape pour identifier si le coronavirus est présent. Les kits sont composés de plaques PCR, de tubes et de bouchons, de joints et d’accessoires.
L’exposition à long terme aux éléments et divers impacts environnementaux exposent les fournitures et les dispositifs médicaux à une multitude de contaminants qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité, l’efficacité, la fiabilité, la pureté et le cycle de vie de l’instrument ou de ses composants. Boyd possède des décennies d’expertise dans l’ingénierie de joints de plaques PCR découpés à l’emporte-pièce, conçus pour minimiser l’impact des contaminants indésirables spécifiques aux plateaux PCR.
Les thermocycleurs PCR amplifient l’ADN en régulant la température dans des programmes cycliques. Il est essentiel que ces appareils de PCR analysent les données rapidement et de manière fiable. Boyd fournit des technologies spécifiques à ces appareils, notamment des refroidisseurs et des caloducs de grande capacité, des dissipateurs thermiques, des vibrations sonores/une isolation thermique, etc. Pour en savoir plus, consultez cette étude de cas sur les cyclistes d’ADN / Cycleurs thermiques.
CT Scans & X-Ray Machines
Des milliers de personnes sont testées quotidiennement pour le coronavirus. Les professionnels de la santé continuent de prendre des radiographies pulmonaires et d’analyser les images pour détecter les anomalies. Comme les ventilateurs, les appareils et équipements à rayons X sont indispensables au diagnostic et donc au traitement de l’infection.

L’élément générateur de rayons X dans un scanner CT produit de grandes quantités de rayons X, mais afin de protéger et de maintenir des niveaux sûrs d’exposition aux rayons X, la majorité des rayons X sont convertis en chaleur qui peut être dissipée en toute sécurité. Le refroidissement liquide est la méthode la plus compacte et la plus efficace pour refroidir des charges thermiques à haute densité pour des applications similaires aux appareils à rayons X. Les liquides peuvent absorber et transporter plus de chaleur que l’air, ce qui permet des solutions de refroidissement haute performance.

Écrans faciaux
Des entreprises du monde entier ont répondu à l’appel en mettant en attente leurs produits habituels pour fabriquer des millions d’écrans faciaux, de masques et d’autres équipements de protection médicale par jour. Certains membres du personnel de santé fabriquent des masques à domicile avec des tissus achetés en magasin.
Pour une première ligne de défense tout en portant un masque facial N95, des protections intégrales sont utilisées pour bloquer les liquides, les éclaboussures de liquide, la poussière et plus encore. L’écran facial intégral résistant aux fluides aide également à prévenir le contact du visage grâce à sa conception grand angle. Boyd travaille actuellement avec des clients du monde entier pour convertir le protecteur de bouclier en plastique, la bande élastique pour le bouclier et le coussinet en mousse adhésif qui aide à éloigner le bouclier du visage, laissant de la place pour des lunettes de sécurité et un masque N95.