L’isolation électrique protège les utilisateurs et l’électronique
À mesure que les appareils électroniques deviennent plus avancés et compacts, ils nécessitent plus de puissance et intègrent des technologies internes plus complexes. Les composants haute tension densément emballés augmentent considérablement la densité de puissance de l’appareil, créant un risque accru d’étincelles électriques et de courts-circuits.
Répond aux exigences
Les matériaux et solutions approuvés UL garantissent la conformité aux tests de sécurité incendie et des dispositifs.
Léger et mince
Excellent choix lorsque le poids ou la masse est une préoccupation, comme les applications aérospatiales ou de mobilité électrique.
Haute stabilité thermique
Choix fiable pour les applications médicales, électriques et électroniques à haute température.
Protéger les utilisateurs
Réduisez le risque de choc de l’utilisateur lors de l’installation et de la maintenance avec des matériaux diélectriques.
Prévenir les courts-circuits
Les barrières électriques isolent la flamme et la tension des étincelles.
Résistance à l’humidité
Performance efficace d’isolation électrique résistante à l’humidité pour les appareils électroniques et les applications de mobilité électrique.
Comment refroidir et protéger les batteries des véhicules électriques contre les collisions et l’emballement thermique
(Voir la transcription)
Prévenir les dommages aux composants
Les matériaux diélectriques de Boyd sont des isolants électriques très efficaces qui protègent les composants des dommages causés par la tension d’étincelle. Ils sont conçus pour créer une barrière qui empêche la circulation du courant électrique, garantissant que les appareils fonctionnent de manière sûre et fiable pendant une durée de vie prolongée. Les solutions avancées d’isolation électrique de Boyd sont hautement personnalisables et conçues à l’aide d’une large gamme de matériaux.
Les isolateurs diélectriques de Boyd sont disponibles avec des indices UL 94 pour les tests de combustion verticale et horizontale. Les indices UL 94 garantissent que les isolateurs électriques peuvent résister à une exposition directe à la chaleur et aux flammes extrêmes pendant une durée spécifiée. Les matériaux ignifuges agissent comme des barrières anti-flamme ou des isolateurs, ce qui aide à obtenir la certification UL et à passer les tests UL. Nous sommes experts dans l’identification des matières premières et des configurations les plus appropriées pour la conception de votre produit afin d’obtenir des performances d’isolation électrique optimales et la conformité aux exigences électriques et d’inflammabilité.
Vous avez une question?
Résoudre plusieurs fonctions système
Boyd identifie les composants complémentaires et les fonctionnalités idéales pour s’intégrer dans un seul composant. Nous intégrons des étiquettes et des composants de déflecteurs d’air avec des matériaux isolants électriques dans un boîtier électronique afin d’éliminer le besoin de se procurer plusieurs composants.
Les étiquettes d’instructions d’entretien des armoires de serveurs imprimées sur des isolateurs diélectriques homologués UL 94 isolent la porte du serveur de la tension d’étincelle, protègent les techniciens de maintenance contre les chocs électriques et garantissent la conformité aux règles de sécurité. Cette intégration élimine le besoin de se procurer deux composants distincts, ce qui simplifie le processus de conception et d’assemblage et réduit les coûts.
Solutions de batteries EV
Consultez notre outil interactif 3D pour découvrir les solutions de batteries pour véhicules électriques de Boyd et la façon dont nous stimulons l’innovation à multiples facettes.
Cliquez sur l’image ou sur le bouton ci-dessous pour vous immerger dans nos solutions de batteries pour véhicules électriques !
Isolants électriques polymères
Les isolateurs électriques de Boyd sont des barrières ou des boucliers fiables et sûrs pour des niveaux d’énergie électrique élevés dans des environnements difficiles. Une excellente résistance diélectrique garantit que l’équipement électrique fonctionne efficacement tout en minimisant le risque de panne électrique prématurée.
Les isolants électriques polymères de Boyd sont disponibles en options de film de polycarbonate, de propylène et de polyimide, ce qui les rend polyvalents et adaptés à une large gamme d’applications nécessitant une résistance élevée à l’électricité et à la tension de claquage. Ces matériaux ont une intégrité électrique, chimique et mécanique élevée, même à des températures élevées. Nos films polymères sont disponibles homologués UL 94 et conformes RoHS.
Haute durabilité
Résister aux contraintes et aux contraintes d’utilisation dans les appareils électriques.
Haute résistance diélectrique
Fournit une isolation électrique fiable et protège contre les arcs électriques.
Excellente flexibilité
Facilement plié ou façonné pour épouser les contours des composants électriques qu’ils protègent.
Matériaux et propriétés d’isolation électrique polymère
Polycarbonate Films
- Pose à plat
- Stabilité dimensionnelle
- Les plis et les formes froides se forment bien
- Haute résistance aux chocs
- Excellente stabilité thermique
- Essais d’inflammabilité UL approuvés
- Disponible en feuilles de plastique minces avec des surfaces polies des deux côtés ou une finition texturée
Films de polypropylène
- Pose semi-plat
- Haute résistance aux chocs
- Plis et coupes/partitions pour pliage sans fissuration
- Conserve l’intégrité structurelle et la stabilité dimensionnelle même dans les applications extérieures les plus exigeantes
- Non hygroscopique avec absorption d’humidité de 0,06%
- Essais d’inflammabilité UL approuvés
Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- Excellente isolation électrique
- Haute résistance diélectrique
- Résistant à l’humidité, à l’exposition aux UV, à l’abrasion, à la corrosion, aux alcalis et aux acides
- Large plage de température Stabilité
Polyimide Films (nom de marque: DuPont™ Kapton®)
- Mélange haute performance d’excellentes propriétés physiques, électriques, thermiques, chimiques et mécaniques
- Résistant aux perforations
- Haute résistance chimique
- Indice d’inflammabilité UL-94 V-0
- Épaisseurs comprises entre 7,5 μm (0,3 mil) et 125 μm (5 mil)
- Fonctionnel sur une large plage de température
- Cas d’utilisation typiques : 23 à 200 °C (73 à 392 °F)
- Fonctionnel entre -269 °C (-452 °F) et 400 °C (752 °F).
- Options:
- Résine fluoropolymère FEP qui ajoute une étanchéité thermique, une barrière contre l’humidité et une résistance chimique accrue.
- Antistatique
- Conducteur thermique
- Isolation cryogénique
- Résistant aux coronas
- Pigmentation des couleurs
- Conformabilité
Films et feuilles de polyamide
- Nylon extrudé
- Polyamide orienté biaxialement
- Nylon orienté (OPA, ONY, ON)
- Léger
- Haute résistance à la fragilité et à la détérioration
- Température de distorsion thermique élevée
- Faibles propriétés de frottement
- Large résistance chimique aux alcalis, aux acides dilués et aux agents oxydants
- Les jauges plus légères possèdent une grande résistance à la fissuration par flexion, à l’abrasion et aux perforations
- Les feuilles plus épaisses sont usinables pour des géométries d’isolation complexes et une résistance élevée aux chocs
- Conformité FDA & USDA
- Revêtements pour l’impression, barrières à l’oxygène et barrières contre l’humidité
- Résistance aux UV et stabilisation qui augmente également la résistance à la traction et la ductilité
Polyester Films
- Polyéthylène téréphtalate (PET)
- Naphtalate de polyéthylène (PEN)
- Haute résistance diélectrique
- Stabilité à température plus élevée
- Conforme
- Haute résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l’humidité
- Résistez aux coupures et à l’abrasion.
Film fluoropolymère
- Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Stabilité à température plus élevée
- Retrait minimal sur une large plage de températures
- Extrêmement résistant aux produits chimiques
- Haute résistance à l’arc
- Sans matériaux carbonisants
- Applications antiadhésives
Papier polyamide
- Isolation haute tension
- Stabilité thermique
- Compatibilité chimique
- Amortissement
- Résistance à la perforation
- Ténacité mécanique
- Résistant aux coronas
- Amélioration de l’ignifugation
- Atoxique
Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !