Accueil » Blog » Lancement du WSF-M avec le doubleur thermique k-Core®

Lancement du WSF-M avec le doubleur thermique k-Core®

L’United States Space Force (USSF) se prépare à un lancement exaltant le 2024 mars. USSF-62, un satellite avancé, est prêt à se mettre en orbite, armé de la technologie innovante de doublage k-Core® de Boyd. Cette mission comprend le lancement inaugural d’un satellite militaire de suivi du système météorologique (WSF) à bord d’une fusée Falcon 9 depuis la chaîne occidentale en orbite polaire.

Boyd s’envole avec le doubleur k-Core ® lors du lancement de l’USSF-62

USSF-62 : Ouvrir la voie au cosmos

Qu’est-ce qui rend l’USSF-62 spécial ?

L’USSF-62 illustre les prouesses de l’ingénierie aérospatiale et améliorera la communication mondiale, les prévisions météorologiques et la recherche. Équipé de capteurs avancés qui offrent des informations atmosphériques en temps réel, ce lancement facilitera les opérations militaires et les interventions en cas de catastrophe. En orbite sur une trajectoire polaire, USSF-62 offre une couverture mondiale et capture les conditions météorologiques d’un pôle à l’autre.

USSF 62 Pionnier du cosmos
L’USSF-62 améliorera la communication mondiale et les prévisions météorologiques, offrant une couverture mondiale en capturant les conditions météorologiques d’un pôle à l’autre

WSF-M : un lien de communication mondial

Qu’est-ce que le FSM-M ?

Le système météorologique de suivi - micro-ondes (WSF-M) de l’U.S. Space Force (USSF) fonctionne comme un système de satellite environnemental opérationnel avancé pour le ministère de la Défense (DoD). Les systèmes satellitaires WSF-M remplacent les capacités de prévision météorologique de longueur d’onde micro-ondes des satellites DMSP, permettant une meilleure surveillance des conditions météorologiques de la Terre depuis l’espace.
FSM M Mission_1018_690x874

FSM-M : Améliorer la surveillance météorologique militaire

Le satellite à micro-ondes Weather System Follow-on - Microwave tire parti de la technologie de pointe des micro-ondes pour recueillir des données atmosphériques et océaniques critiques et permet des prévisions météorologiques très précises, en particulier pour les régions maritimes étendues. Cette capacité renforce les opérations militaires en fournissant des informations essentielles pour une prise de décision éclairée concernant les déploiements, les manœuvres et la planification stratégique.

La capacité du FSM-M renforce les opérations militaires en permettant une prise de décision éclairée concernant les déploiements, les manœuvres et la planification stratégique

USSF-62 s’envole avec le doubleur k-Core®

Le doubleur k-Core® de Boyd révolutionne les structures des engins spatiaux en combinant une coque en fibre de carbone avec un noyau en graphite pyrolytique recuit (APG). La coque en fibre de carbone offre une résistance légère et une intégrité structurelle tandis que le noyau APG évacue efficacement la chaleur des composants critiques de l’engin spatial pour une gestion thermique haute performance.
Boyds k Core Doubler 566x300 1
Boyd k Core Doubler 2 566x300 1

Le doubleur k-Core® de Boyd : renforcer les systèmes satellitaires WSF-M

La mission USSF-62 exige un satellite haute performance pour surveiller les conditions météorologiques de la Terre. La technologie de doublage thermique k-Core® de Boyd utilise une coque légère en fibre de carbone renfermant un noyau en graphite pyrolytique recuit (APG) spécialement formulé. Il offre une gestion thermique efficace avec une résistance et une rigidité exceptionnelles tout en permettant une réduction de poids significative. L’intégration du doubleur k-Core® dans l’USSF-62 permet au satellite WSF-M de perdre du poids, ce qui se traduit par une réduction des coûts de lancement et une amélioration des fonctionnalités.

Favoriser le succès : la gestion thermique de Boyd avec le doubleur k-Core®

Les solutions de gestion thermique de Boyd sont en synergie avec notre technologie de doublage k-Core® pour améliorer l’efficacité et l’efficience de l’USSF-62. La conception légère du doubleur k-Core® réduit la charge thermique globale sur le système de gestion thermique, ce qui permet d’obtenir une solution plus élégante et plus efficace. Notre implication dans l’USSF-62 va au-delà de la simple fourniture de composants ; Nous sommes un partenaire de l’innovation. Notre expertise en matière de gestion thermique et notre technologie de pointe de doubleur k-Core® sont mises à profit pour renforcer les systèmes satellitaires WSF-M.

Innover avec Boyd

S’appuyant sur des décennies d’expérience et d’expertise inestimables, Boyd est à l’avant-garde de l’innovation en concevant, fabriquant et fabriquant des solutions de matériaux thermiques et techniques de pointe dans divers secteurs.

Nos capacités exceptionnelles d’ingénierie, de fabrication et d’essais, soutenues par des données étendues et une technologie de pointe, nous permettent de développer des solutions innovantes adaptées à des applications spécifiques. Qu’il s’agisse du k-Core® Doubler pour la mission USSF-62 ou des panneaux de rayonnement en graphite encapsulés K-Core® pour la mission DART, Boyd se consacre à la prochaine génération de missions spatiales et aux avancées dans les secteurs exigeant des solutions de gestion thermique de pointe.

En tirant parti de notre vaste expertise en science des matériaux, nous identifions activement les matériaux et les composants nécessaires à l’élaboration de solutions innovantes qui donnent la priorité à la performance, à la fiabilité et à l’efficacité énergétique. Pour explorer la gamme complète des solutions thermiques et de science des matériaux de Boyd ou pour discuter en détail des exigences de votre projet, visitez notre site Web ou discutez avec nos experts.

Articles connexes

Types de diagnostics médicaux

Types de diagnostics médicaux

Dans le monde révolutionnaire des soins de santé, les tests de diagnostic médical aident les cliniciens à évaluer l’état de santé, à détecter...

Vous aimerez aussi

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !