Des solutions intéressantes pour les données chaudes
La gestion thermique permet d’obtenir des performances fiables, une efficacité énergétique et une longévité dans les datacenters modernes. À mesure que les densités de puissance augmentent rapidement, les méthodes de refroidissement traditionnelles sont confrontées à des limites croissantes, ce qui entraîne le besoin de solutions plus avancées. pour suivre le rythme. Le refroidissement par immersion a changé la donne, offrant une alternative fiable et efficace pour répondre à ces demandes. Boyd fournit des solutions de gestion thermique innovantes, y compris le refroidissement par immersion monophasé et biphasé , permettant aux centres de données d’optimiser les performances, l’efficacité et la durabilité.
Efficacité sans effort : refroidissement par immersion monophasé
Le refroidissement par immersion monophasé submerge les composants électroniques dans un liquide non conducteur qui absorbe efficacement la chaleur. Le liquide transporte la chaleur vers un échangeur de chaleur, se refroidit et retourne dans le réservoir dans une boucle continue. Ce processus rationalisé améliore la fiabilité du refroidissement, réduit la consommation d’énergie et élimine le besoin de composants de refroidissement à base d’air. Sa conception simple rend le refroidissement par immersion monophasé idéal pour les centres de données à la recherche de solutions simples et nécessitant peu d’entretien.
Performances améliorées avec refroidissement par immersion biphasé
Le refroidissement par immersion biphasé utilise un liquide diélectrique qui absorbe la chaleur, se vaporise et se condense sous forme liquide au cours d’un cycle continu. Ce processus de changement de phase permet un transfert de chaleur exceptionnel et gère efficacement des densités de puissance plus élevées. Bien que plus complexes, les systèmes biphasés excellent dans la gestion de charges de travail exigeantes et l’optimisation de l’efficacité thermique pour les applications hautes performances. Bien que plus complexe, le refroidissement par immersion en deux phases offre une voie prometteuse pour les centres de données qui gèrent des charges de calcul extrêmes et se préparent à l’évolutivité future.
Solutions flexibles de refroidissement par immersion avec Boyd
Boyd dote les centres de données d’une expertise de pointe dans le domaine du refroidissement par immersion, tant en monophasé qu’en biphasé. Nos solutions de refroidissement liquide direct pour l’immersion monophasée permettent une gestion thermique efficace et fiable, tandis que notre concentration sur l’avancement de la technologie de refroidissement biphasé répond aux besoins de calcul haute performance. Grâce à une fabrication de pointe et à un soutien mondial, Boyd fournit des solutions sur mesure pour optimiser l’efficacité du refroidissement, réduire les coûts d’exploitation et améliorer la durabilité.
Choisir le bon refroidissement par immersion avec Boyd
Le choix de la bonne technologie de refroidissement par immersion dépend des besoins spécifiques de votre centre de données . Qu’il s’agisse de mettre en œuvre un refroidissement liquide direct monophasé ou de planifier l’avenir avec des solutions biphasées, Boyd fournit l’expertise et l’innovation nécessaires pour relever les défis avancés du refroidissement. Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment Boyd peut transformer votre stratégie de refroidissement de centre de données .