Accueil » Blog » ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU : l’avenir du refroidissement liquide

Dans le paysage actuel axé sur les données, les systèmes de calcul à forte demande nécessitent une gestion thermique fiable pour maintenir les performances et prolonger la longévité. Les centres de données hyperscale et les environnements de fabrication avancés dépendent d’un refroidissement efficace pour éviter la surchauffe, réduire la consommation d’énergie et assurer des opérations continues. Boyd relève ces défis de front avec des solutions innovantes adaptées à des applications rigoureuses. Notre unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) ROL 1100 dans la rangée offre des performances de refroidissement et une efficacité opérationnelle exceptionnelles. Conçu avec précision et fiabilité, le ROL 1100 CDU souligne l’engagement de Boyd envers la technologie innovante de gestion thermique .

Vous avez une demande de service de distribution de liquide de refroidissement ?

Conçu pour la fiabilité : ROL 1100 CDU

Le ROL 1100 CDU fournit 1,1 mégawatts de refroidissement à une température d’approche de 8 °C et 550 kilowatts à une température d’approche de 4 °C. Sa conception robuste offre un contrôle précis de la température, garantissant des performances fiables dans des environnements exigeants. Compatible avec des températures d’alimentation en eau d’installation de 2 °C à 45 °C, le ROL 1100 CDU répond facilement aux exigences des conditions ASHRAE W4.

Conception flexible, possibilités infinies

Le ROL 1100 CDU améliore la facilité d’utilisation et l’efficacité grâce à un design innovant et à des fonctionnalités pratiques :

Raccords liquides modulaires :

Les raccords liquides montés en haut ou en bas se convertissent sans effort sans pièces supplémentaires, ce qui simplifie l’installation et augmente la flexibilité.

Composants remplaçables à chaud :

Les pompes redondantes N+1, les filtres et les composants internes se remplacent rapidement, ce qui garantit un temps de fonctionnement ininterrompu pendant la maintenance.

Services accessibles :

Les portes avant et arrière offrent un accès complet pour l’entretien, ce qui permet un placement compact à proximité des racks de serveurs afin de réduire l’encombrement du système.

Contrôle intelligent, décisions éclairées

Le ROL 1100 CDU dispose d’une interface à écran tactile LCD de 7 pouces avec des niveaux d’accès protégés par mot de passe pour une utilisation sûre et intuitive. Il affiche des paramètres clés tels que les températures, les pressions, les débits et les alarmes, ce qui permet une surveillance en temps réel. Pour une gestion à distance améliorée, le CDU prend en charge plusieurs protocoles de communication, notamment Modbus RTU, Modbus TCP/IP et BACnet, garantissant une intégration transparente avec des systèmes de gestion d’installations plus larges.

ROL 1100 Écran CDU 345x300 1

Conception économe en énergie, écologique et durable

La durabilité et la sécurité sont fondamentales pour la conception du ROL 1100 CDU :

Construction en acier inoxydable :

La plomberie secondaire, les pompes, les boîtiers de filtre et les capteurs de la CDU sont en acier inoxydable, ce qui garantit la compatibilité avec l’eau et les liquides de refroidissement PG25 et empêche la dégradation des matériaux.

Double vase d’expansion et protection contre les fuites :

Les doubles vases d’expansion, les bouches d’aération, les systèmes de réapprovisionnement embarqués et les mesures de protection contre les fuites améliorent l’intégrité et la fiabilité du système.

Rendement énergétique:

Fonctionnant avec un courant à pleine charge inférieur à 10 ampères, le ROL 1100 CDU fournit un refroidissement fiable tout en répondant aux normes énergétiques mondiales avec les certifications UL, CE et CSA.

ROL 1100 CDU de Boyd : Améliorer la performance, refroidir l’avenir

Le ROL 1100 CDU met en valeur l’expertise de Boyd dans la conception de solutions de gestion thermique innovantes qui répondent aux besoins des clients. Axée sur la performance, la durabilité et la facilité d’utilisation, Boyd offre une valeur inégalée pour les applications de refroidissement critiques. Associez-vous à Boyd pour améliorer votre stratégie de gestion thermique et assurer l’excellence opérationnelle. Contactez Boyd pour discuter des exigences de votre projet et découvrir la différence que font nos solutions .

Articles connexes

Vous aimerez aussi

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !