Montée en puissance : augmentation de la demande d’énergie pour les puces hautes performances
L’industrie des semi-conducteurs continue de faire respecter la loi de Moore et de repousser les limites de la puissance et des performances des puces à semi-conducteurs. Des puces plus performantes, plus puissantes et plus complexes génèrent plus de chaleur avec des densités de puissance plus élevées. Les innovateurs de la technologie thermique comme Boyd développent de nouvelles méthodes pour refroidir la puissance et les performances exponentielles des puces.
Les nouvelles technologies de semi-conducteurs entraînent une augmentation des besoins de refroidissement
La puissance des puces a presque doublé au cours des dernières années, les innovateurs passant de 400 watts de refroidissement en 2020 à 750 watts en 2023. Comme les demandes de puissance devraient atteindre ou dépasser 1500 watts par 2025 pour les applications haute performance, le refroidissement liquide traditionnel peut ne pas être suffisant pour gérer efficacement les besoins croissants de dissipation de chaleur de ces puces.

Refroidissement liquide avancé de Boyd : repousser les limites du refroidissement liquide traditionnel
Surmontez les défis thermiques anticipés liés à l’augmentation de la demande de puissance des puces hautes performances grâce à une technologie avancée de refroidissement liquide qui combine des systèmes de refroidissement biphasé et de refroidissement liquide dans des systèmes biphasés pompés, ou un refroidissement liquide par évaporation. Le refroidissement liquide par évaporation tire parti des avantages des deux technologies de refroidissement pour permettre une électronique de densité plus élevée.
Innover avec Boyd : refroidir efficacement les semi-conducteurs de nouvelle génération
Le solide héritage de Boyd en matière de refroidissement biphasé comme les chambres à vapeur 3D et les thermosiphons et les technologies de systèmes de refroidissement liquide telles que les unités de distribution de liquide de refroidissement, les plaques froides liquides et les refroidisseurs nous permet d’explorer de nouvelles possibilités et de développer des solutions de refroidissement avancées pour refroidir efficacement les copeaux de plus de 1600 watts. Ces puces sont cruciales pour les applications en pleine croissance telles que l’intelligence artificielle et l’informatique autonome dans les secteurs du cloud et de la mobilité électrique.
L’équipe de développement de Boyd regarde au-delà des prochaines années de développement de semi-conducteurs, donc si vos besoins en puces dépassent ce que vous pensez être actuellement possible, veuillez nous contacter. Nous travaillons peut-être déjà sur une solution.