Protection de l’aluminium : anodisation et revêtements au chromate
Améliorez les composants en aluminium avec des revêtements spécialisés. Des revêtements spécialisés peuvent rendre les pièces en aluminium plus durables ou renforcer les caractéristiques et les avantages naturels de l’aluminium. Protéger les pièces en aluminium avec des finitions telles que l’anodisation et les revêtements au chromate offre des avantages uniques. Ces finitions améliorent la durabilité et la fonctionnalité de l’aluminium, garantissant que les pièces en aluminium répondent aux exigences rigoureuses de différentes applications. Boyd excelle dans l’offre de revêtements d’anodisation et de chromate, tirant parti de notre expertise pour fournir des solutions de haute qualité adaptées à vos besoins.Revêtements au chromate : préserver la conductivité
Le revêtement au chromate est un processus de conversion chimique qui améliore la résistance naturelle à la corrosion de l’aluminium sans ajouter d’épaisseur significative. Le processus commence par le nettoyage et la gravure de la surface de l’aluminium pour éliminer la couche d’oxyde naturel. La pièce est ensuite immergée dans un bain de chromate, où la solution chimique se lie à l’aluminium, formant un film mince et résistant à la corrosion. Ce revêtement est bénéfique pour maintenir la conductivité électrique et thermique de l’aluminium tout en offrant la protection nécessaire contre la corrosion.
Solutions de revêtement au chromate : Type I et II
Boyd adhère à la spécification MIL-DTL-5541 pour les revêtements au chromate, offrant des options de type I et de type II. Le type I utilise du chrome hexavalent, offrant une résistance robuste à la corrosion, tandis que le type II est une option de chrome trivalent conforme à la directive RoHS qui répond aux normes environnementales modernes. Chaque type est ensuite classé dans la classe 1A et la classe 3, la classe 1A fournissant un revêtement plus épais et plus protecteur, et la classe 3 offrant une meilleure résistance de contact électrique avec une finition plus légère et plus translucide.Revêtements au chromate pour assemblages collés
Les revêtements au chromate excellent dans les assemblages collés, préservant les propriétés naturelles de conductivité et d’adhérence de l’aluminium. Ils bénéficient des composants qui nécessitent une épaisseur minimale tout en offrant une protection contre la corrosion. Boyd tire parti de ces avantages pour s’assurer que vos pièces en aluminium répondent aux normes les plus élevées de performance et de fiabilité.
L’anodisation : un processus de protection
L’anodisation est un processus électrochimique qui améliore la couche d’oxyde naturelle sur l’aluminium, créant ainsi une surface durable et résistante à la corrosion. Lors de l’anodisation, un courant traverse la pièce en aluminium, provoquant l’oxydation de la surface et la formation d’une épaisse couche protectrice. Cette couche offre une résistance supérieure à la corrosion et des colorants de différentes couleurs, ce qui fait de l’anodisation une excellente option pour les applications où la protection et l’esthétique sont essentielles.Finitions anodisées pour applications commerciales
Boyd se spécialise dans l’anodisation de type II, classe 2, utilisée pour les finitions anodisées noires. Ce procédé est idéal pour les assemblages en aluminium, offrant une surface robuste et résistante à la corrosion avec un aspect élégant et uniforme. Notre expertise en anodisation noire répond aux normes strictes des produits commerciaux, garantissant que vos pièces sont à la fois protégées et visuellement attrayantes. Nous proposons également une anodisation de classe 1 (non teinte) pour une finition claire.