Accueil » Blog » Les caloducs Boyd Loop seront lancés dans le cadre de la mission PACE de la NASA

Les caloducs Boyd Loop seront lancés dans le cadre de la mission PACE de la NASA

L’industrie ferroviaire et les solutions Boyd

Dernière mise à jour le 24, 2024 octobre | Publié le 7, 2024 février

La mission PACE de la NASA devrait être lancée le 8 février avec les caloducs en boucle de Boyd à bord. Cette mission est le dernier point culminant de l’héritage aérospatial de Boyd, qui s’étend sur plusieurs décennies. Boyd est fier de collaborer avec les ingénieurs de la NASA pour participer aux dernières missions spatiales afin de nous aider à en apprendre davantage sur le monde dans lequel nous vivons.

En savoir plus sur la mission PACE

PACE est l’abréviation de Plancton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem, qui sont tous des indicateurs clés de la santé et de l’état des océans et du climat de la Terre. PACE sera lancé les 8 et 2024 février à bord des carénages de charge utile Falcon 9 de SpaceX. La mission de PACE est d’évaluer et de mesurer la distribution du phytoplancton, des minuscules plantes et des algues qui soutiennent le réseau trophique marin. Il poursuivra également l’enregistrement systématique des principales variables atmosphériques associées à la qualité de l’air et au climat de la Terre.

En savoir plus sur la mission PACE (NASA.gov) de la NASA

En savoir plus sur les caloducs à boucle (LHP)

Les caloducs en boucle sont un composant spécialisé de gestion thermique particulièrement adapté aux environnements de lancement et de microgravité. Les LHP sont une méthode de transport passif de chaleur qui peut s’étendre sur plus de 20 mètres et peut résister à des forces d’accélération allant jusqu’à 9 g. Les caloducs à boucle sont également flexibles jusqu’à des millions de cycles, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à toute flexion ou actionnement vibratoire pendant toute la durée de vie de l’application LHP.

En savoir plus sur nos assemblages de caloducs.

Articles connexes

Types de diagnostics médicaux

Types de diagnostics médicaux

Dans le monde révolutionnaire des soins de santé, les tests de diagnostic médical aident les cliniciens à évaluer l’état de santé, à détecter...

Vous aimerez aussi

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !